(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0948-25-27-01 |
0948-25-27-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ | อื่น ๆ | รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | ความสามารถในการดูดซับ (ก.) |
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,424.97 |
FORCEPS/SCISSORS/SCALPEL/TWEEZ | 1 ชิ้น | 31 วัน | อื่น ๆ | - | 393-1 | 0948252701 | - | - | หัวฉีด ช่องระบายอากาศ (A1165) 3 แพ้ด ชนิด (A1166, A1167, A1311) | นี่คือปากคีบแบบพกพาที่ใช้ แรงดูด ของ สุญญากาศ เพื่อเก็บสิ่งของ | เหมาะสำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ติดตั้ง พื้นผิว | เนื่องจาก แพ้ด และชิ้นส่วน เรซิ่น ทำ จาก วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต จึงปลอดภัยที่จะใช้กับชิ้นส่วนที่มี งานละเอียด | 1 ชิ้น | ||
฿ 200.00 |
FORCEPS/SCISSORS/SCALPEL/TWEEZ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเลือก | A1311 | 0948252704 | ประมาณ 40 | 10 | - | เนื่องจาก แพ้ด และชิ้นส่วน เรซิ่น ทำ จาก วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต จึงปลอดภัยที่จะใช้กับชิ้นส่วนที่มี งานละเอียด | - | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ปากคีบปลายเล็ก มือถือที่ยึดโดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กาว ของ สุญญากาศ
·เหมาะสำหรับการจัดการชิ้นส่วน ติดตั้งบนผิว
·นอกจากนี้ยังปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนที่ งานละเอียด เนื่องจาก ใช้ วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับแผ่นอิเล็กโทรดและชิ้นส่วน เรซิ่น
รหัสรุ่น |
---|
0948-25-27-01 |
0948-25-27-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ | อื่น ๆ | รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | ความสามารถในการดูดซับ (ก.) |
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,424.97 |
FORCEPS/SCISSORS/SCALPEL/TWEEZ | 1 ชิ้น | 31 วัน | อื่น ๆ | - | 393-1 | 0948252701 | - | - | หัวฉีด ช่องระบายอากาศ (A1165) 3 แพ้ด ชนิด (A1166, A1167, A1311) | นี่คือปากคีบแบบพกพาที่ใช้ แรงดูด ของ สุญญากาศ เพื่อเก็บสิ่งของ | เหมาะสำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ติดตั้ง พื้นผิว | เนื่องจาก แพ้ด และชิ้นส่วน เรซิ่น ทำ จาก วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต จึงปลอดภัยที่จะใช้กับชิ้นส่วนที่มี งานละเอียด | 1 ชิ้น | ||
฿ 200.00 |
FORCEPS/SCISSORS/SCALPEL/TWEEZ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเลือก | A1311 | 0948252704 | ประมาณ 40 | 10 | - | เนื่องจาก แพ้ด และชิ้นส่วน เรซิ่น ทำ จาก วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต จึงปลอดภัยที่จะใช้กับชิ้นส่วนที่มี งานละเอียด | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง