(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จาน Petri แบน 30-150

จาน Petri แบน 30-150

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 0792-02-11-03

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานเพาะเชื้อ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    91
  • ความสูงของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    20
  • รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต
    90 ก
  • รหัส TGK
    0792021103
  • น้ำหนัก(ก.)
    ฝา:ประมาณ 54 / ตัวเครื่อง:ประมาณ 52
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร)
    84.9
  • คุณสมบัติ 1
    พื้นผิว ใบด้านล่างเรียบทำจาก แผ่น กระจกสามารถ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ความร้อนได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
0792-02-11-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 270.74

CULTURE SUPPLIES 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานเพาะเชื้อ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    91
  • ความสูงของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    20
  • รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต
    90 ก
  • รหัส TGK
    0792021103
  • น้ำหนัก(ก.)
    ฝา:ประมาณ 54 / ตัวเครื่อง:ประมาณ 52
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร)
    84.9
  • คุณสมบัติ 1
    พื้นผิว ใบด้านล่างเรียบทำจาก แผ่น กระจกสามารถ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ความร้อนได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

จานเพาะเชื้อทำจาก แผ่นเพลท แก้ว
[คุณสมบัติ]
·วัสดุเพาะเลี้ยงที่โปร่งใสและแบนซึ่งไม่มีความไม่สม่ำเสมอหรือรอยขีดข่วนเนื่องจาก พื้นผิว ด้านล่างใช้กระจก แผ่นเพลท ขัดเงา
·เมื่อทำการสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์จะไม่มีการสะท้อนที่ผิดปกติเลย
·สามารถฆ่าเชื้อโดยการอบแห้งและ การทำความร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท ไฟบรินสำหรับการวัดระบบละลายลิ่มเลือด
·สำหรับการตรวจวัดจุลินทรีย์การศึกษาการต่อต้านสิ่งมีชีวิตการศึกษาจุลินทรีย์ในดินการศึกษาเคมีทั่วไปการเพาะเลี้ยงเซลล์ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 0792-02-11-03

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานเพาะเชื้อ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    91
  • ความสูงของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    20
  • รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต
    90 ก
  • รหัส TGK
    0792021103
  • น้ำหนัก(ก.)
    ฝา:ประมาณ 54 / ตัวเครื่อง:ประมาณ 52
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร)
    84.9
  • คุณสมบัติ 1
    พื้นผิว ใบด้านล่างเรียบทำจาก แผ่น กระจกสามารถ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ความร้อนได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
0792-02-11-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 270.74

CULTURE SUPPLIES 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1