(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำความร้อนแบบยาง ซิลิคอน กว้าง X ยาว 50 X 100 - 300 X 300

เครื่องทำความร้อนแบบยาง ซิลิคอน กว้าง X ยาว 50 X 100 - 300 X 300

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,652.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0052-17-99-02
0052-17-99-03
0052-17-99-04
0052-17-99-07
0052-17-99-08
0052-17-99-09
0052-17-99-12
0052-17-99-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส TGK จำนวนเนื้อหา

฿ 2,652.12

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 150 50 0052179902 1 ชิ้น

฿ 2,652.12

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 200 50 0052179903 1 ชิ้น

฿ 3,087.51

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 250 50 0052179904 1 ชิ้น

฿ 3,087.51

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 14 วัน 150 100 0052179907 1 ชิ้น

฿ 3,479.35

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 200 100 0052179908 1 ชิ้น

฿ 3,522.89

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 16 วัน 250 100 0052179909 1 ชิ้น

฿ 3,522.89

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 11 วัน 150 150 0052179912 1 ชิ้น

฿ 4,393.66

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน 200 150 0052179913 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องทำความร้อน
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°ค)
    -70 ถึง +260
  • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
    1,500 v / นาทีหรือ 1,800 v / วินาที
  • ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
    1,000MΩหรือมากกว่า / 500 V DC
  • โครงสร้าง
    เครื่องทำความร้อน พื้นผิว นี้ซึ่งถูก แบบรวม กับ แผ่น ชนิด Low Profile วาง องค์ประกอบ ต้านทานใน แพทเทิร์น กำหนดไว้ระหว่าง แผ่น ยางซิลิโคน สอง ผ้าใบแลพแผ่นชีต ให้แรงดันหลังจากถอดอากาศภายในและในที่สุดก็ทำการรักษา การทำความร้อน นอกจากนี้ แผ่น ยางซิลิโคน จะถูกเติมและ เสริมแรง ด้วยใยแก้วดังนั้นโครงสร้างจึงมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมและคุณสมบัติ แบบใช้ไฟฟ้า สามารถกำหนดตำแหน่งซื้อกลับบ้านของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ได้อย่างอิสระ แต่จะถูกดึงออกจากส่วน ปลาย กลางของด้านยาวของ เครื่องทำความร้อน โดยใช้ ขดลวด หุ้มด้วย ฟลูออโรโพลิเมอร์ ® หากไม่มีการระบุความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จะถูกตัดที่ 300 มม.
  • บันทึก
    ใช้ตัว ตัวปรับแรงดันลม แรงดันไฟฟ้า
  • วัสดุ แผ่น
    แผ่น ยางซิลิโคน เสริมแรง ใยแก้วทนความร้อน
  • องค์ประกอบ ความต้านทาน
    โลหะผสม นิกเกิล - โครเมียม (80/20 nicr)
  • ขดลวด สายนำไฟฟ้า
    ขดลวด ไฟฟ้า นิกเกิล เคลือบ ฟลูออโรโพลิเมอร์ ®
  • ความ ความเผื่อ จุ(W)
    ±10% (แต่± 15% สำหรับ 100 หรือต่ำกว่า)
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(V)
    120
  • ความเผื่อ ขนาด (ทิศทาง พื้นผิว )
    100 มม. หรือน้อยกว่า: ± 0.75 มม. / 300 มม. หรือน้อยกว่า: ± 1.0 มม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากความร้อนที่อ่อนโยนถูกนำไปใช้กับพื้นที่กว้างจึงไม่มีจุดร้อน ( การทำความร้อน) และ ส่วนประกอบ ของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง
·เนื่องจากมีความนุ่มจึงพอดีกับ พื้นผิว การทำความร้อน ได้อย่างน่าเชื่อถือ
·รองรับรูปทรงที่ซับซ้อนเช่นรอยบากและรูเจาะ
·ลักษณะบางและเบาช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่าง งานละเอียด สูง

รหัสรุ่น
0052-17-99-02
0052-17-99-03
0052-17-99-04
0052-17-99-07
0052-17-99-08
0052-17-99-09
0052-17-99-12
0052-17-99-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส TGK จำนวนเนื้อหา

฿ 2,652.12

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 150 50 0052179902 1 ชิ้น

฿ 2,652.12

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 200 50 0052179903 1 ชิ้น

฿ 3,087.51

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 250 50 0052179904 1 ชิ้น

฿ 3,087.51

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 14 วัน 150 100 0052179907 1 ชิ้น

฿ 3,479.35

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 200 100 0052179908 1 ชิ้น

฿ 3,522.89

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 16 วัน 250 100 0052179909 1 ชิ้น

฿ 3,522.89

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 11 วัน 150 150 0052179912 1 ชิ้น

฿ 4,393.66

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน 200 150 0052179913 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1