(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีม โนส ยาว แบบมีฉนวน

คีม โนส ยาว แบบมีฉนวน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,134.19 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
E10416
E10420
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: ขดลวด ความแข็ง ปานกลาง
(φmm)
ความสามารถในการตัด: สายแข็ง
(φmm)
JAN Code

฿ 1,134.19

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 160 2 1.6 4545301066615

฿ 1,206.55

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 200 2.4 2 4545301066622

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐาน ใช้บังคับ
    มาตรฐานยุโรป EN60900
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ ของชิ้นส่วนโลหะ: เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม

รายละเอียดสินค้า

กริปผลิตตามมาตรฐาน EN60900

รหัสรุ่น
E10416
E10420
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: ขดลวด ความแข็ง ปานกลาง
(φmm)
ความสามารถในการตัด: สายแข็ง
(φmm)
JAN Code

฿ 1,134.19

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 160 2 1.6 4545301066615

฿ 1,206.55

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 200 2.4 2 4545301066622

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1