(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก

เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-572-11

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตัวคั่นแรงเหวี่ยง
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    โรเตอร์ (0.2 มล., สายยาง 8 ชิ้น x 4 ชุด)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก 0.2 mL โรเตอร์
  • รหัสรุ่น/ Part number
    0.2 มล. โรเตอร์
  • JAN Code
    4560111739917
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
1-572-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 4,045.00

฿ 3,236.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตัวคั่นแรงเหวี่ยง
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    โรเตอร์ (0.2 มล., สายยาง 8 ชิ้น x 4 ชุด)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก 0.2 mL โรเตอร์
  • รหัสรุ่น/ Part number
    0.2 มล. โรเตอร์
  • JAN Code
    4560111739917
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ความเร็วในการหมุนเป็นประเภทสวิตชิ่งสอง ขั้น และสามารถสั่งงานได้ด้วยปุ่มหมุนหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฝา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-572-11

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตัวคั่นแรงเหวี่ยง
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    โรเตอร์ (0.2 มล., สายยาง 8 ชิ้น x 4 ชุด)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก 0.2 mL โรเตอร์
  • รหัสรุ่น/ Part number
    0.2 มล. โรเตอร์
  • JAN Code
    4560111739917
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
1-572-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 4,045.00

฿ 3,236.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1