(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-4169-01 |
2-4169-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) |
อื่น ๆ | เครื่องจับเวลา | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
คุณสมบัติ | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ปริมาณที่ใช้ได้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,910.00 ฿ 7,928.00 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 146 × 184 × 113 | เอาต์พุต 100-240 V AC 50/60 Hz 24 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ) | 5,800 ± 10% (ยึดอยู่กับที่) | - | 5, 10, 30 นาที | ไมโครพีซีอาร์สปินเนอร์MS-PCR | MS-PCR | 4562108499071 | 750 | เริ่มด้วยการตั้งเวลาและปิดฝากลไก ความปลอดภัย จะ เปิดใช้งานการเบรกแบบบังคับเมื่อเปิดฝาระหว่างการหมุน | ปิดเบรค อินเตอร์ล็อคกิ้ง แบบเปิด | 8-Strand 0.2 ml สายยาง x 4 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,363.00 ฿ 1,090.95 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | ตัวเลือก | - | โรเตอร์สำหรับ PCR spinner 1.5 / 2 ml | โรเตอร์สำหรับ 1.5 / 2.0 mL microtubes | 4562108499088 | - | เริ่มด้วยการตั้งเวลาและปิดฝากลไก ความปลอดภัย จะ เปิดใช้งานการเบรกแบบบังคับเมื่อเปิดฝาระหว่างการหมุนนอกจากนี้ยังมีโรเตอร์หมุนเหวี่ยงที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ ท่อ/ สายยาง ไมโครขนาด 1.5 / 2.0 มล. (x 6 ท่อ/ สายยาง) | - | - | 1 หน่วย |
เริ่มด้วยการตั้งเวลาและปิดฝากลไก ความปลอดภัย จะ เปิดใช้งานการเบรกแบบบังคับเมื่อเปิดฝาระหว่างการหมุนนอกจากนี้ยังมีโรเตอร์ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ที่สามารถหมุนไมโครทิวบ์ขนาด 1.5 / 2.0 มล. (x 6 ท่อ/ สายยาง) ได้อีกด้วย
รหัสรุ่น |
---|
2-4169-01 |
2-4169-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) |
อื่น ๆ | เครื่องจับเวลา | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
คุณสมบัติ | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ปริมาณที่ใช้ได้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,910.00 ฿ 7,928.00 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 146 × 184 × 113 | เอาต์พุต 100-240 V AC 50/60 Hz 24 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ) | 5,800 ± 10% (ยึดอยู่กับที่) | - | 5, 10, 30 นาที | ไมโครพีซีอาร์สปินเนอร์MS-PCR | MS-PCR | 4562108499071 | 750 | เริ่มด้วยการตั้งเวลาและปิดฝากลไก ความปลอดภัย จะ เปิดใช้งานการเบรกแบบบังคับเมื่อเปิดฝาระหว่างการหมุน | ปิดเบรค อินเตอร์ล็อคกิ้ง แบบเปิด | 8-Strand 0.2 ml สายยาง x 4 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,363.00 ฿ 1,090.95 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | ตัวเลือก | - | โรเตอร์สำหรับ PCR spinner 1.5 / 2 ml | โรเตอร์สำหรับ 1.5 / 2.0 mL microtubes | 4562108499088 | - | เริ่มด้วยการตั้งเวลาและปิดฝากลไก ความปลอดภัย จะ เปิดใช้งานการเบรกแบบบังคับเมื่อเปิดฝาระหว่างการหมุนนอกจากนี้ยังมีโรเตอร์หมุนเหวี่ยงที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ ท่อ/ สายยาง ไมโครขนาด 1.5 / 2.0 มล. (x 6 ท่อ/ สายยาง) | - | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง