(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
5-245-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,281.14 |
CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 ชิ้น |
กระติกน้ำ Dewar รูปทรง กระบอกสูบ ผลิตจาก อะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เคส:200 มล. / อะลูมิเนียม แผ่นเหล็กกล้า GL อื่น ๆ / สี (GL442W)
· วัสดุ ฝาด้านใน:ไม้ก๊อก
· ภาชนะ เก็บความร้อน / แช่แข็งที่สามารถใช้ได้กับไนโตรเจนเหลว
· รูปทรง แตกต่างกันสำหรับชนิด 200 มล.
รหัสรุ่น |
---|
5-245-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,281.14 |
CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ (มล.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×ความลึก (มม.) |
---|---|---|
5-245-01 | 200 | ø60 × ø46 × 160 |
5-245-02 | 300 | ø70 × ø55 × 150 |
5-245-03 | 500 | ø85 × ø65 × 185 |
5-245-04 | 1,000 | ø105 × ø85 × 220 |
5-245-05 | 2,000 | ø125 × ø100 × 280 |
5-245-06 | 3,000 | ø145 × ø120 × 300 |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ความจุ (มล.) | øA | øB | C |
---|---|---|---|---|
-01 | 200 | 46 | 60 | 160 |
-02 | 300 | 55 | 70 | 150 |
-03 | 500 | 65 | 85 | 185 |
-04 | 1,000 | 85 | 105 | 220 |
-05 | 2,000 | 100 | 125 | 280 |
-06 | 3,000 | 120 | 145 | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง