(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-5461-01 |
1-5461-11 |
1-5461-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (°ค) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา (L) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
ความแม่นยำ อุณหภูมิ | ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ | สารทำความเย็น | การทำงานของโปรแกรม | ระบบไฟส่องสว่าง ภายใน | อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | เชิงอรรถ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132,259.00 ฿ 123,437.32 |
CULTIVATION EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 × 335X 370 | -15 ถึง +50 | 483 × 487 (554) X690 | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 10 A | 40000 | 50 | ตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิต่ำFMU-054I | FMU-054Ⅰ | 3 | ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด เครื่องจักร แช่แข็ง / 1.51CC (การตั้งค่า: 5.0 ° C ไม่ โหลดไฟฟ้า ) ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วนของ เครื่องทำความร้อน / เย็น 0.5.5C (การตั้งค่า: 37.0 ° C ไม่ โหลดไฟฟ้า) | ±0.5 ° C (คลองเลื่อย ที่ 37.0 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C / ไม่มี โหลดไฟฟ้า) | HFC-134a (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับข้อกำหนดของฟลูออโรคาร์บอน) | 8 ขั้นตอน 2 รูปแบบ / ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง 1 ขั้น 0-99 ชั่วโมง | ไม่มี | ตาข่ายชั้นวาง x 2, แผ่นเรซิ่น ป้องกันแสง x 1, สต๊อปเปอร์ ยาง รูวัด | สามารถควบคุมเวลาและอุณหภูมิของโปรแกรม 8 ขั้น (2 รูปแบบ) ได้สามารถควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิได้อย่างละเอียดโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ° Cนอกจากนี้ช่วงอุณหภูมิ (35-40 ° C) ในบริเวณใกล้เคียง 37 ° C สามารถ คลองเลื่อย ทีละ 0.1 ° Cความผิดปกติของอุณหภูมิจะระบุโดยคำเตือนบนจอแสดงผลดิจิตอลและเสียงกริ่งรูวัดมีไว้สำหรับส่งสายเคเบิลและ พาวเวอร์ซัพพลาย เข้าไปใน ตู้ | ค่า มิติ ภายนอกภายในวงเล็บรวมถึงการยื่นออกมา | 1 หน่วย | ||
฿ 29,322.00 ฿ 23,457.60 |
CULTIVATION EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 × 600X 750 | - | 600 × 600X 750 | - | - | - | แท่นยึดสำหรับ ตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิต่ำ 053I | ขาตั้ง เฉพาะด้าน (สำหรับ 054 I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 41,792.00 ฿ 33,433.60 |
CULTIVATION EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 820 × 586 × 1125 | - | 820 × 586 × 1125 | - | - | - | แท่นยึดสำหรับ ตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิต่ำ 133I | ขาตั้ง เฉพาะด้าน (สำหรับ 133 I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย |
โปรแกรม 8 ขั้น (2 รูปแบบ) สามารถ คลองเลื่อย เวลาและอุณหภูมิสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม โปรแกรมได้สามารถควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิได้อย่างละเอียดโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ° Cนอกจากนี้ยังสามารถ คลองเลื่อย ช่วงอุณหภูมิ (35-40) ในบริเวณใกล้เคียง 37 ได้ทีละ 0.1ความผิดปกติของอุณหภูมิจะแสดงด้วย สัญญาณเตือน บนจอแสดงผลดิจิตอลและเสียงกริ่งรูวัดมีไว้สำหรับส่งสายเคเบิลและ พาวเวอร์ซัพพลาย เข้าไปใน ตู้
รหัสรุ่น |
---|
1-5461-01 |
1-5461-11 |
1-5461-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (°ค) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา (L) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
ความแม่นยำ อุณหภูมิ | ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ | สารทำความเย็น | การทำงานของโปรแกรม | ระบบไฟส่องสว่าง ภายใน | อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | เชิงอรรถ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132,259.00 ฿ 123,437.32 |
CULTIVATION EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 × 335X 370 | -15 ถึง +50 | 483 × 487 (554) X690 | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 10 A | 40000 | 50 | ตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิต่ำFMU-054I | FMU-054Ⅰ | 3 | ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด เครื่องจักร แช่แข็ง / 1.51CC (การตั้งค่า: 5.0 ° C ไม่ โหลดไฟฟ้า ) ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วนของ เครื่องทำความร้อน / เย็น 0.5.5C (การตั้งค่า: 37.0 ° C ไม่ โหลดไฟฟ้า) | ±0.5 ° C (คลองเลื่อย ที่ 37.0 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C / ไม่มี โหลดไฟฟ้า) | HFC-134a (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับข้อกำหนดของฟลูออโรคาร์บอน) | 8 ขั้นตอน 2 รูปแบบ / ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง 1 ขั้น 0-99 ชั่วโมง | ไม่มี | ตาข่ายชั้นวาง x 2, แผ่นเรซิ่น ป้องกันแสง x 1, สต๊อปเปอร์ ยาง รูวัด | สามารถควบคุมเวลาและอุณหภูมิของโปรแกรม 8 ขั้น (2 รูปแบบ) ได้สามารถควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิได้อย่างละเอียดโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ° Cนอกจากนี้ช่วงอุณหภูมิ (35-40 ° C) ในบริเวณใกล้เคียง 37 ° C สามารถ คลองเลื่อย ทีละ 0.1 ° Cความผิดปกติของอุณหภูมิจะระบุโดยคำเตือนบนจอแสดงผลดิจิตอลและเสียงกริ่งรูวัดมีไว้สำหรับส่งสายเคเบิลและ พาวเวอร์ซัพพลาย เข้าไปใน ตู้ | ค่า มิติ ภายนอกภายในวงเล็บรวมถึงการยื่นออกมา | 1 หน่วย | ||
฿ 29,322.00 ฿ 23,457.60 |
CULTIVATION EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 × 600X 750 | - | 600 × 600X 750 | - | - | - | แท่นยึดสำหรับ ตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิต่ำ 053I | ขาตั้ง เฉพาะด้าน (สำหรับ 054 I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 41,792.00 ฿ 33,433.60 |
CULTIVATION EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 820 × 586 × 1125 | - | 820 × 586 × 1125 | - | - | - | แท่นยึดสำหรับ ตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิต่ำ 133I | ขาตั้ง เฉพาะด้าน (สำหรับ 133 I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง