(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-4316-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,850.00 ฿ 4,386.83 |
WAGON/CHAIR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 ขา |
เก้าอี้พนักพิงที่มีความมั่นคงสูงและ แบบปรับได้ ความสูง ได้
[คุณสมบัติ]
·เก้าอี้พร้อมที่นั่งที่สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
· วัสดุ ลูกล้อ:พื้นผิว หน้าสัมผัส ลูกล้อ / ไนล่อน, ฝาครอบ ลูกล้อ / PP.
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ:ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ของ เพลา ของส่วนยึด ลูกล้อ:ø11 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม.)
รหัสรุ่น |
---|
1-4316-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,850.00 ฿ 4,386.83 |
WAGON/CHAIR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 ขา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ที่นั่ง: หนัง ไวนิล พร้อม กลไก ยกน้ำหนัก: 5 กก
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางที่นั่ง×สูง (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|
1-4316-01 | QZY-02 | ประมาณø390× 420 ถึง 515 | 4580110248418 |
(1) เม็ดมีด ลูกล้อ ลงใน ฐานรอง/แผ่นรอง
(2) เม็ดมีด คาน อุปกรณ์รองรับท่อ ลงใน ฐานรอง/แผ่นรอง เม็ดมีด ส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ ลำแสง coversion
(3) ติดตั้ง กลไก ยกด้วย สกรู ยึดที่ด้านหลังของที่นั่ง
(4) คลองเลื่อย ที่นั่งด้านบนของคาน อุปกรณ์รองรับท่อ ให้ การขัดเงา
* เพื่อความปลอดภัยให้ตรวจสอบว่า สกรู ยึดแน่นดีแล้ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง