(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-4920-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,564.00 ฿ 10,851.20 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 หน่วย |
เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวก
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนก๊าซ ความดัน ลดลง
·สามารถใช้แบบ แบบเหลี่ยม ได้ในขณะที่วางซ้อนกัน
· วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก:PMMA ใส ( เรซิ่น อะคริลิค ) บรรจุภัณฑ์:NBR ( รูปทรง แบบกลม ), ยางซิลิโคน ( รูปทรง แบบเหลี่ยม ).
·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:ประมาณ 133 ปี
· วาล์ว:หัวฉีด สายยาง / ø8 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม.)
· คอนเนคเตอร์ สายยาง:ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6 มม.) รองรับการใช้งาน สายยาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
รหัสรุ่น |
---|
2-4920-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,564.00 ฿ 10,851.20 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
2-4920-07 (แบบเหลี่ยม): ขนาดภายใน W60 × D25 × H90 มม
2-4920-08 (แบบเหลี่ยม): ขนาดภายใน W95 × D40 × H140 มม
2-4920-11 (แบบกลม): ขนาดภายในø60 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.) × 30 มม
2-4920-12 (แบบกลม): ขนาดภายในø60 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.) × 60 มม
2-4920-13 (แบบกลม): ขนาดภายในø60 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.) × 100 มม
2-4920-15 (แบบกลม): ขนาดภายในø60 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.) × 300 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง