(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยล้างก๊าซ

หน่วยล้างก๊าซ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,818.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-5216-01 SALE
1-7543-01 SALE
1-7543-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ สเปค ขนาด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code พาวเวอร์ซัพพลาย การตั้งค่าตัวจับเวลา พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ก๊าซ อัตราการไหล เชิงอรรถ ความจุภายใน

฿ 10,592.00

฿ 8,472.54

GLOVE BOX 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ - - - อุปกรณ์เสริม สำหรับ มิเตอร์วัดการไหล ตู้ควบคุมความชื้น มิเตอร์วัดการไหล 4560111767712 - - - 10 ลิตร / นาที - 1 ชิ้น

฿ 21,820.00

฿ 17,456.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน ตู้ควบคุมความชื้น - 200 × 140 × 121 ตัวเครื่อง หลัก:SPCC (แผ่นเหล็กกล้า) การขัดเงา อบ หน่วยล้างก๊าซTNP-01 TNP-01 4560111768634 100 V AC 50/60 Hz นานถึง 10 ชั่วโมง ข้อต่อ สัมผัสเดียวø6มม - ไม่รวมการฉายภาพ 1 หน่วย

฿ 1,818.00

฿ 1,454.95

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาตรฐาน สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ PT1 / 4 - - วาล์วหรี่ หน่วยล้างแก๊ส วาล์วหรี่ 4560111768641 - - - - - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • คุณสมบัติ
    เป็นหน่วยล้างก๊าซที่เปิด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ตามเวลาที่ คลองเลื่อยสามารถเปิด - ปิดด้วยตนเองและเปิดต่อเนื่องได้หาก เครื่องทำลมแห้ง จะทำให้อากาศแห้งได้หน่วยนี้มี เอาต์พุต หน้าสัมผัส 100 V. จึงสามารถเปิดอุปกรณ์ไว้ได้ (สูงถึง 4.5 A ที่ 100 V) เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เปิดอยู่

รายละเอียดสินค้า

หน่วยล้างก๊าซที่เปิด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เปิดปิดด้วยตนเอง / เปิดต่อเนื่องได้เช่นกัน
·เมื่อใช้ร่วมกับ เครื่องทำลมแห้ง ลมสามารถสร้างอากาศแห้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หน่วยมี เอาต์พุต หน้าสัมผัส 100 V และสามารถเปิดอุปกรณ์ (สูงสุด 100 V 4.5 A) เมื่อเปิด วาล์ว แม่เหล็ก

รหัสรุ่น
1-5216-01 SALE
1-7543-01 SALE
1-7543-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ สเปค ขนาด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code พาวเวอร์ซัพพลาย การตั้งค่าตัวจับเวลา พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ก๊าซ อัตราการไหล เชิงอรรถ ความจุภายใน

฿ 10,592.00

฿ 8,472.54

GLOVE BOX 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ - - - อุปกรณ์เสริม สำหรับ มิเตอร์วัดการไหล ตู้ควบคุมความชื้น มิเตอร์วัดการไหล 4560111767712 - - - 10 ลิตร / นาที - 1 ชิ้น

฿ 21,820.00

฿ 17,456.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน ตู้ควบคุมความชื้น - 200 × 140 × 121 ตัวเครื่อง หลัก:SPCC (แผ่นเหล็กกล้า) การขัดเงา อบ หน่วยล้างก๊าซTNP-01 TNP-01 4560111768634 100 V AC 50/60 Hz นานถึง 10 ชั่วโมง ข้อต่อ สัมผัสเดียวø6มม - ไม่รวมการฉายภาพ 1 หน่วย

฿ 1,818.00

฿ 1,454.95

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาตรฐาน สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ PT1 / 4 - - วาล์วหรี่ หน่วยล้างแก๊ส วาล์วหรี่ 4560111768641 - - - - - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

หน่วยล้างก๊าซที่จะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิจัย

หน่วยล้างก๊าซ ลักษณะภายนอก

หน่วยกำจัดก๊าซที่เปิด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
โหมด OPEN-CLOSE แบบแมนนวลและโหมด OPEN แบบต่อเนื่องสามารถทำได้เช่นกัน
เมื่อใช้ร่วมกับ เครื่องทำลมแห้ง อากาศสามารถสร้างอากาศแห้งได้
หน่วยมี เอาต์พุต หน้าสัมผัส 100 V และสามารถเปิดอุปกรณ์ (สูงสุด 100 V 4.5 A) เมื่อเปิด วาล์ว แม่เหล็กเปิด

วาล์วหรี่

วาล์วหรี่

มิเตอร์วัดการไหล

มิเตอร์วัดการไหล

เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์

  • วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก / SPCC (แผ่นเหล็กกล้า) กระบวนการอบสี
  • การตั้งค่าตัวจับเวลา: สูงสุด 10 ชั่วโมง
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ก๊าซ: ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) ข้อต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz
รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นสเปค (มม.)
1-7543-01TNP-01200 × 140 × 121
1-5216-01มิเตอร์วัดการไหล10 ลิตร / นาที
1-7543-12วาล์วหรี่สกรู มาตรฐาน การเชื่อมต่อสายไฟ PT 1/4

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

ขนาดภายนอก (-01)
ขนาดภายนอก (-02, -03, -04)
ขนาดภายนอก (-05, -06, -07, -08)