(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งฝ้า (SFD)

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งฝ้า (SFD)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 71,748.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-7431-31 SALE
2-7431-33 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ลูกล้อ รายละเอียด ลูกล้อ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ชั้น ระยะพิทช์ติดตั้ง กระดาน สนาม
(มิลลิเมตร)
กระดาน
(แผ่น)
บรรลุความชื้น ความจุภายใน

฿ 71,748.00

฿ 57,398.40

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 450 × 400 × 900 410 × 365 × 840 NA - เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งฝ้าN-SFD-CB 24 N-SFD-CB 30 2 RH ประมาณ 20% (ใน 12 ชั่วโมง) 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:2 ชิ้น )

฿ 154,877.00

฿ 123,901.60

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 1200 × 550 × 1652 1160 × 515 × 1515 มี ยาง (กับ สต็อปเปอร์ x 2) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งฝ้าN-SFD-WB 102 N-SFD-WB 60 3 ประมาณ 30% RH (ไม่ใช้ โหลดไฟฟ้า ภายในที่ 25 ° C และ 60% RH) (ใน 12 ชั่วโมง) 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:3 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    ออโต้ ชนิดแห้ง
  • พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน(กิโลกรัม)
    ประมาณ 40 / แผ่น (สำหรับ โหลดไฟฟ้า กระจายสม่ำเสมอ)
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:แผ่นเหล็กอบผิวเมลามีนผิวหน้า:กระจก
  • วัสดุ
    ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า
  • ระบบ ลดความชื้น
    การระบายความร้อนและการลดความชื้นผ่าน โมดูล Peltier
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • การใช้พลังงาน(W)
    ปกติ / 90 ประหยัดพลังงาน / 55
  • ช่วงการตั้งค่าความชื้น
    5 ถึง 50% RH (หน่วย 1%)
  • ระบบ ละลาย
    การละลายโดย พัดลม DC
  • งานละเอียด แสดงความชื้น
    ±4% (20 ถึง 80% RH), ± 6% (นอกช่วงที่ด้านซ้าย) * สำหรับ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ° C
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น
    อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิดโดยอินพุตดิจิตอลของความชื้นสัมพัทธ์
  • เซนเซอร์วัดความชื้น
    เซนเซอร์วัดความชื้น ชนิด ความจุ
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ฝาครอบ วง
  • เสียงการทำงาน
    (ส่งต่อจุด 1 ม):ปกติ / ประมาณ 51 dB เมื่อประหยัดพลังงาน / ประมาณ 41 dB

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการลดความชื้นด้วยความเย็น
·ใช้ เซนเซอร์วัดความชื้น ปาซิทีฟทำให้สามารถวัดระดับความชื้นได้อย่างแม่นยำแม้ในบริเวณที่มีความชื้นต่ำ
·การ การออกแบบ ประหยัดพลังงานซึ่งจะควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้โดยอัตโนมัติในบริเวณใกล้เคียงกับความชื้นที่ คลองเลื่อย และในบริเวณที่มีความชื้นต่ำ
·ในขณะที่มันละลายความชื้นเยือกแข็งบนครีบโดยอัตโนมัติด้วย พัดลมระบายความร้อน ขนาดเล็กจึงป้องกันการไหลย้อนกลับของความชื้นเข้าไปใน ตู้ เนื่องจากอุณหภูมิของครีบระบายความร้อนสูงขึ้น
· SFD-WB และ N-SFD-WB ไม่มีเสาอยู่ตรงกลางของช่องเปิดทำให้สามารถใส่และถอดสิ่งของที่มีขนาดกว้างได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานที่มีการเปิดและปิดบ่อยครั้ง
·เหมาะสำหรับการจัดเก็บตัวอย่างเครื่องมือ งานละเอียด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ ที่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม ความชื้นที่มั่นคง

รหัสรุ่น
2-7431-31 SALE
2-7431-33 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ลูกล้อ รายละเอียด ลูกล้อ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ชั้น ระยะพิทช์ติดตั้ง กระดาน สนาม
(มิลลิเมตร)
กระดาน
(แผ่น)
บรรลุความชื้น ความจุภายใน

฿ 71,748.00

฿ 57,398.40

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 450 × 400 × 900 410 × 365 × 840 NA - เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งฝ้าN-SFD-CB 24 N-SFD-CB 30 2 RH ประมาณ 20% (ใน 12 ชั่วโมง) 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:2 ชิ้น )

฿ 154,877.00

฿ 123,901.60

DESICCATOR 1 ชิ้น 35 วัน 1200 × 550 × 1652 1160 × 515 × 1515 มี ยาง (กับ สต็อปเปอร์ x 2) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งฝ้าN-SFD-WB 102 N-SFD-WB 60 3 ประมาณ 30% RH (ไม่ใช้ โหลดไฟฟ้า ภายในที่ 25 ° C และ 60% RH) (ใน 12 ชั่วโมง) 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:3 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1