(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-1613-01 |
1-1613-02 |
1-1613-03 |
1-1613-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ลูกล้อ | สเปค | รายละเอียด ลูกล้อ | พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน (กิโลกรัม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | วัสดุ | ระยะห่างของชั้นวาง (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,852.00 ฿ 49,481.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 574 × 524 × 1065 | NA | ชั้นวางพลาสติก เสริมแรง ขายาง | ไม่มี (ขายาง) | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGFN-SP | 18 | BGFN-SP | พลาสติก เสริมแรง | 35 | 1 หน่วย | ||
฿ 65,810.00 ฿ 52,648.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 574 × 524 × 1065 | NA | ชั้นวางของ สเตนเลส พร้อมขา ยาง | ไม่มี (ขายาง) | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGFN-SS | 18 | BGFN-SS | สเตนเลส | 40 | 1 หน่วย | ||
฿ 64,327.00 ฿ 51,461.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1135 | มี | ชั้นพลาสติก เสริมแรง พร้อม ลูกล้อ | ชนิด PA (ไนล่อน) ø65มม | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGKFN-SP | 21 | BGKFN-SP | พลาสติก เสริมแรง | 35 | 1 หน่วย | ||
฿ 68,285.00 ฿ 51,213.75 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1135 | มี | ชั้นวางของ สเตนเลส พร้อม ลูกล้อ | ชนิด PA (ไนล่อน) ø65มม | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGKFN-SS | 21 | BGKFN-SS | สเตนเลส | 40 | - |
สำหรับเก็บตัวอย่างที่ไวต่อแสง.
รหัสรุ่น |
---|
1-1613-01 |
1-1613-02 |
1-1613-03 |
1-1613-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ลูกล้อ | สเปค | รายละเอียด ลูกล้อ | พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน (กิโลกรัม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | วัสดุ | ระยะห่างของชั้นวาง (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,852.00 ฿ 49,481.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 574 × 524 × 1065 | NA | ชั้นวางพลาสติก เสริมแรง ขายาง | ไม่มี (ขายาง) | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGFN-SP | 18 | BGFN-SP | พลาสติก เสริมแรง | 35 | 1 หน่วย | ||
฿ 65,810.00 ฿ 52,648.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 574 × 524 × 1065 | NA | ชั้นวางของ สเตนเลส พร้อมขา ยาง | ไม่มี (ขายาง) | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGFN-SS | 18 | BGFN-SS | สเตนเลส | 40 | 1 หน่วย | ||
฿ 64,327.00 ฿ 51,461.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1135 | มี | ชั้นพลาสติก เสริมแรง พร้อม ลูกล้อ | ชนิด PA (ไนล่อน) ø65มม | ประมาณ 10 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGKFN-SP | 21 | BGKFN-SP | พลาสติก เสริมแรง | 35 | 1 หน่วย | ||
฿ 68,285.00 ฿ 51,213.75 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1135 | มี | ชั้นวางของ สเตนเลส พร้อม ลูกล้อ | ชนิด PA (ไนล่อน) ø65มม | ประมาณ 20 / แผ่น | เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติBGKFN-SS | 21 | BGKFN-SS | สเตนเลส | 40 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง