(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-7613-11 |
3-4064-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φmmXm) |
วัสดุ | สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | สเปค | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปาก (φมม) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,638.00 ฿ 6,111.16 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 35 วัน | ยางกันกระแทก ปรับปริมาณ ลม | - | พีวีซี (เรซิ่น) | สำหรับø100มม. (ชนิดกลาง) | ยางกันกระแทก | ยางกันกระแทก ปรับปริมาณ ลม (ชนิดกลาง) | 4560111768733 | ประเภทกลางที่จะติดระหว่าง ท่อดักส์ | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,855.00 ฿ 4,684.00 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อดักส์ สำหรับท่อ | 76.5 × 2.5 | เรซิ่น โอเลฟินิก | - | ท่อดักส์ | ท่อดักส์ สำหรับท่อ 75 | 4560111773157 | - | มี 75 x 2 ชิ้น | 1 ชิ้น |
ฮูด
[คุณสมบัติ]
· ดักส์/ท่อลม 2 ทาง 2 สายพันธุ์ชนิดที่ติดตั้งโดยตรงกับชุด พัดลมระบายความร้อน และแบบตั้ง พื้น
· ยางกันกระแทก ปรับการไหลของอากาศมี 2 พันธุ์คือแบบกลางและแบบ ชนิดหน้าแปลน
·ท่อ ท่อดักส์ มี 2 ขนาดแต่ละขนาด
· ดักส์/ท่อลม แข็ง ยืดหยุ่น ตำแหน่ง เต้าเสียบ สามารถปรับและจัดให้เข้าที่ได้
·สามารถใช้ ข้อต่อ ต่อหน้าแปลน ท่อดักส์ มีขนาดแตกต่างกันได้โดยติดตั้งเข้ากับชุด พัดลมระบายความร้อน
·มีข้อต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ร่วมกันได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
รหัสรุ่น |
---|
1-7613-11 |
3-4064-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φmmXm) |
วัสดุ | สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | สเปค | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปาก (φมม) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,638.00 ฿ 6,111.16 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 35 วัน | ยางกันกระแทก ปรับปริมาณ ลม | - | พีวีซี (เรซิ่น) | สำหรับø100มม. (ชนิดกลาง) | ยางกันกระแทก | ยางกันกระแทก ปรับปริมาณ ลม (ชนิดกลาง) | 4560111768733 | ประเภทกลางที่จะติดระหว่าง ท่อดักส์ | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,855.00 ฿ 4,684.00 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อดักส์ สำหรับท่อ | 76.5 × 2.5 | เรซิ่น โอเลฟินิก | - | ท่อดักส์ | ท่อดักส์ สำหรับท่อ 75 | 4560111773157 | - | มี 75 x 2 ชิ้น | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ส่วนประกอบท่อเจ็ดประเภทสำหรับม้านั่งร่างและตู้ดูดควันแบบพกพา
สามารถใช้ร่วมกันได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
ดักส์/ท่อลม 2-Series
สำหรับใช้เมื่อใช้ ฮูด 2 แบบพร้อม พัดลมระบายความร้อน เดียว มี 2 สายพันธุ์ประเภทที่ติดตั้งโดยตรงกับชุด พัดลมระบายความร้อน (แบบตรง) และแบบตั้ง พื้น (แบบกลาง) วัสดุ: พีวีซี (เรซิ่น)ยางกันกระแทก ปรับการไหลของอากาศ
มีให้เลือกสองประเภท: ประเภทกลางที่จะติดตั้งระหว่าง ท่อดักส์ และ ชนิดหน้าแปลน สำหรับ อุปกรณ์เสริม โดยตรงกับชุด พัดลมระบายความร้อน หรือ ฮูด วัสดุ: พีวีซี (เรซิ่น)ท่อดักส์ สำหรับท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปากø75 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 75 มม.) รวม 2 ชิ้นø100 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 100 มม.) รวม 2 ชิ้น วัสดุ - เรซิ่น โอเลฟินดักส์/ท่อลม แข็ง ยืดหยุ่น
สามารถปรับและ คลองเลื่อย ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดได้ วัสดุ: พีวีซี (เรซิ่น)ข้อต่อ ต่อหน้าแปลน
สามารถใช้ ท่อดักส์ ø100 ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 100 มม.) และø75 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 750 มม.) ผ่านการยึดเข้ากับชุด พัดลมระบายความร้อน วัสดุ - PP (โพลีโพรพีลีน)ข้อต่อ ข้อต่อลด
วัสดุ: พีวีซี (เรซิ่น)รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค |
---|---|---|
3-4064-08 | 2-Series ดักส์/ท่อลม (ประเภทกลาง) | สำหรับø75มม |
3-4064-09 | ดักส์/ท่อลม 2-Series (แบบตรง) | สำหรับø75มม |
1-7613-11 | ยางกันกระแทก ปรับการไหลของอากาศ (ประเภทกลาง) | สำหรับø100มม |
1-1607-02 | ยางกันกระแทก ปรับการไหลของอากาศ (แบบตรง) | สำหรับø100มม |
3-4065-01 | ท่อดักส์ สำหรับท่อ 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ø102.0มม. × 2.5 ม |
3-4064-06 | ท่อดักส์ สำหรับท่อ 75 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ø76.5มม. × 2.5 ม |
3-4065-11 | ดักส์/ท่อลม อ่อน ยืดหยุ่น 75-800 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø75×ยาว 800 มม |
3-4065-12 | ดักส์/ท่อลม อ่อน ยืดหยุ่น 75-1200 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø75×ยาว 1,200 มม |
3-4064-07 | ข้อต่อ แบบตรง 75 | สำหรับ ท่อดักส์ ขนาดø75มม |
3-4065-04 | ข้อต่อ แบบตรง 50 | สำหรับ ท่อดักส์ ขนาดø50มม |
3-4065-05 | ข้อต่อ ต่อหน้าแปลน 100 | สำหรับ ท่อดักส์ ø100มม |
3-4065-06 | ข้อต่อ 75 | สำหรับ ท่อดักส์ ขนาดø75มม |
3-4065-09 | ข้อต่อ ข้อต่อลด 75-50 | ø75มม. - การแปลงø50มม |
3-4065-10 | ข้อต่อ ข้อต่อลด 100-50 | ø100มม. - การแปลงø50มม |
(หน่วย: มม.)
3-4064-08.
3-4064-09.
3-4064-10.
3-4065-01, 3-4064-06, 3-4065-02.
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน I.D | ความยาวทั้งหมด L | ความยาวปาก - ด้านนอก A | ความยาวปาก - ด้านใน B | ความหนาของผนัง T |
---|---|---|---|---|---|
3-4065-01 | 100 | 90 | 45 | 50 | 3 |
3-4064-06 | 75 | 80 | 40 | 45 | 3 |
3-4065-02 | 50 | 70 | 35 | 40 | 3 |
3-4065-03.
3-4065-04.
3-4064-07.
3-4065-05.
3-4065-06.
3-4065-07.
3-4065-08.
3-4065-09.
3-4065-10.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง