(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-6526-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,250.00 ฿ 7,400.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 หน่วย |
[รายละเอียดจำเพาะ]
·แสดง ความแม่นยำ: 23±5°C /± (0.8% + 1dgt)
· การสอบเทียบอุณหภูมิ: อัตโนมัติ
· คุณสมบัติคงค่าข้อมูล
· มี ไฟบอกสถานะ การสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
· วัสดุ: เรซิ่น ABS
·ขนาด: ตัวเครื่อง/68 × 30 × 205 มม. โพรบวัด/⌀22 × 120 มม.
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ 006P (9 V) x 1 (รวมอยู่ในการทดสอบ)
·น้ำหนัก: ประมาณ 200 g
· อุปกรณ์เสริม: อิเล็กโทรด ORP
รหัสรุ่น |
---|
1-6526-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,250.00 ฿ 7,400.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง