(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-9527-01 |
1-9527-02 |
1-9527-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณน้ำตัวอย่าง | ความจุถัง (ล.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ปริมาณน้ำประปา (L / ชม) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
สเปค รายละเอียด | จ่าย ความดัน น้ำ (MPa) |
กระบวนการคุณภาพน้ำ (ความนำไฟฟ้า) (ไมโครวินาที / ซม.) |
ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
คุณสมบัติ | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173,740.00 ฿ 162,151.54 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 ลิตร / ชม | - | AC100 | 329 × 300 × 416 | แสงบริสุทธิ์ปราศจาก UV | PRA-0015-001 (ไม่มี UV) | 65 | ประมาณ 10 | ±10% 50/60 เฮิร์ตซ์ | 0.1 ถึง 0.34 | <1.0 | 3 (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง) | รุ่น เดสก์ท็อปที่รวมเมมเบรน RO (รีเวิร์สออสโมซิส) และ สารกรองเรซิ่น ด้วยกัน | 1 หน่วย | ||
฿ 193,750.00 ฿ 180,826.88 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 ลิตร / ชม | - | AC100 | 329 × 300 × 416 | แสงบริสุทธิ์พร้อม UV | PRA-0015-0V1 (พร้อม UV) | 65 | ประมาณ 11 | ±10% 50/60 เฮิร์ตซ์ | 0.1 ถึง 0.34 | <1.0 | 3 (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง) | รุ่น เดสก์ท็อปที่รวมเมมเบรน RO (รีเวิร์สออสโมซิส) และ สารกรองเรซิ่น ด้วยกันPRA-0015-0V1 ติดตั้งหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 40,473.00 ฿ 32,378.40 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 20 | - | - | - | หน่วย ถังน้ำ 20 ลิตรสำหรับ PRA | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
แบบตั้งโต๊ะที่รวมเมมเบรน RO (รีเวิร์สออสโมซิส) เข้ากับเรซินแลกเปลี่ยนไอออนเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์ในการประหยัดพื้นที่
· การ การออกแบบ ประหยัดพลังงาน ที่ง่ายต่อสิ่งแวดล้อม
·ดูแลรักษาง่าย
·ช่วยให้คุณได้รับ น้ำบริสุทธิ์ โดยไม่ต้องยุ่งยาก
รหัสรุ่น |
---|
1-9527-01 |
1-9527-02 |
1-9527-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณน้ำตัวอย่าง | ความจุถัง (ล.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ปริมาณน้ำประปา (L / ชม) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
สเปค รายละเอียด | จ่าย ความดัน น้ำ (MPa) |
กระบวนการคุณภาพน้ำ (ความนำไฟฟ้า) (ไมโครวินาที / ซม.) |
ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
คุณสมบัติ | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173,740.00 ฿ 162,151.54 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 ลิตร / ชม | - | AC100 | 329 × 300 × 416 | แสงบริสุทธิ์ปราศจาก UV | PRA-0015-001 (ไม่มี UV) | 65 | ประมาณ 10 | ±10% 50/60 เฮิร์ตซ์ | 0.1 ถึง 0.34 | <1.0 | 3 (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง) | รุ่น เดสก์ท็อปที่รวมเมมเบรน RO (รีเวิร์สออสโมซิส) และ สารกรองเรซิ่น ด้วยกัน | 1 หน่วย | ||
฿ 193,750.00 ฿ 180,826.88 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 ลิตร / ชม | - | AC100 | 329 × 300 × 416 | แสงบริสุทธิ์พร้อม UV | PRA-0015-0V1 (พร้อม UV) | 65 | ประมาณ 11 | ±10% 50/60 เฮิร์ตซ์ | 0.1 ถึง 0.34 | <1.0 | 3 (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง) | รุ่น เดสก์ท็อปที่รวมเมมเบรน RO (รีเวิร์สออสโมซิส) และ สารกรองเรซิ่น ด้วยกันPRA-0015-0V1 ติดตั้งหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 40,473.00 ฿ 32,378.40 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 20 | - | - | - | หน่วย ถังน้ำ 20 ลิตรสำหรับ PRA | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
เครื่องกำเนิดน้ำบริสุทธิ์ความจุ ถังน้ำ (L) ภาพ 20/50
สเปค 1-9527-01 / 1-9527-02
สเปค 1-9527-01
สเปค 1-9527-02
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง