(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-5181-01 |
1-5181-02 |
1-5181-03 |
1-5182-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
อื่น ๆ | สเปค | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | สเปค | เครื่องจับเวลา | อุปกรณ์ควบคุม หมุน | มอเตอร์ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | น้ำหนัก (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,720.00 ฿ 32,576.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 ถึง 18 | 100 | - | ตัว หมุน สายยาง | เมื่ออยู่ในแนวนอน:287.5 × 179 × 202.5; เมื่อแนวตั้ง / 202 × 179 × 386 | TR-118 | ตัว หมุน สายยางTR-118 | 4562108514408 | การ การออกแบบ กะทัดรัดจะเข้าได้กับทุกที่สามารถปรับความ มุม ทุก มุม (0-90 °) ดังนั้นจึงสามารถเลือก มุม มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัฒนธรรมการหมุนได้ | ช่วงการปรับ มุม:0-90 ° (แนวนอนเป็นแนวตั้ง) | มากถึง 60 นาที | อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะ | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 2.5 (รวมปลั๊กและ หัวแปลง 3P) | 100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.5 A | เหล็กกล้า | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 40,720.00 ฿ 32,576.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ถึง 50 | 100 | - | ตัว หมุน สายยาง | เมื่ออยู่ในแนวนอน:287.5 × 179 × 202.5; เมื่อแนวตั้ง / 202 × 179 × 386 | TR-350 | ตัว หมุน สายยางTR-350 | 4562108514415 | การ การออกแบบ กะทัดรัดจะเข้าได้กับทุกที่สามารถปรับความ มุม ทุก มุม (0-90 °) ดังนั้นจึงสามารถเลือก มุม มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัฒนธรรมการหมุนได้ | ช่วงการปรับ มุม:0-90 ° (แนวนอนเป็นแนวตั้ง) | มากถึง 60 นาที | อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะ | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 2.5 (รวมปลั๊กและ หัวแปลง 3P) | 100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.5 A | เหล็กกล้า | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 42,362.00 ฿ 33,889.60 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 ถึง 18 | 100 | - | ตัว หมุน สเตนเลส | เมื่ออยู่ในแนวนอน:287.5 × 179 × 202.5; เมื่อแนวตั้ง / 202 × 179 × 386 | TR-118S | ตัว หมุน สเตนเลสTR-118S | 4562108514422 | การ การออกแบบ กะทัดรัดจะเข้าได้กับทุกที่สามารถปรับความ มุม ทุก มุม (0-90 °) ดังนั้นจึงสามารถเลือก มุม มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัฒนธรรมการหมุนได้ | ช่วงการปรับ มุม:0-90 ° (แนวนอนเป็นแนวตั้ง) | มากถึง 60 นาที | อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะ | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 2.5 (รวมปลั๊กและ หัวแปลง 3P) | 100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.5 A | สเตนเลส (SUS304) | 5000 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,942.00 ฿ 6,352.81 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | ตัวเลือก | สำหรับ สายยาง 5 มล. x 24 | - | ที่วางท่อ | ตัว โฮลเดอร์ 5 มล. สำหรับโรเตเตอร์ สายยาง | 4562108514521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]·ด้วย การออกแบบ ที่กะทัดรัดซึ่งไม่ใช้พื้นที่มาก · สามารถเปลี่ยน มุม แบบเอียงได้ ได้ทุก มุม ตั้งแต่ 0° ถึง 90° ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับการเพาะเลี้ยง โรงงาน และการสกัด DNA
รหัสรุ่น |
---|
1-5181-01 |
1-5181-02 |
1-5181-03 |
1-5182-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
อื่น ๆ | สเปค | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | สเปค | เครื่องจับเวลา | อุปกรณ์ควบคุม หมุน | มอเตอร์ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) |
รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | น้ำหนัก (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,720.00 ฿ 32,576.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 ถึง 18 | 100 | - | ตัว หมุน สายยาง | เมื่ออยู่ในแนวนอน:287.5 × 179 × 202.5; เมื่อแนวตั้ง / 202 × 179 × 386 | TR-118 | ตัว หมุน สายยางTR-118 | 4562108514408 | การ การออกแบบ กะทัดรัดจะเข้าได้กับทุกที่สามารถปรับความ มุม ทุก มุม (0-90 °) ดังนั้นจึงสามารถเลือก มุม มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัฒนธรรมการหมุนได้ | ช่วงการปรับ มุม:0-90 ° (แนวนอนเป็นแนวตั้ง) | มากถึง 60 นาที | อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะ | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 2.5 (รวมปลั๊กและ หัวแปลง 3P) | 100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.5 A | เหล็กกล้า | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 40,720.00 ฿ 32,576.00 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ถึง 50 | 100 | - | ตัว หมุน สายยาง | เมื่ออยู่ในแนวนอน:287.5 × 179 × 202.5; เมื่อแนวตั้ง / 202 × 179 × 386 | TR-350 | ตัว หมุน สายยางTR-350 | 4562108514415 | การ การออกแบบ กะทัดรัดจะเข้าได้กับทุกที่สามารถปรับความ มุม ทุก มุม (0-90 °) ดังนั้นจึงสามารถเลือก มุม มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัฒนธรรมการหมุนได้ | ช่วงการปรับ มุม:0-90 ° (แนวนอนเป็นแนวตั้ง) | มากถึง 60 นาที | อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะ | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 2.5 (รวมปลั๊กและ หัวแปลง 3P) | 100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.5 A | เหล็กกล้า | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 42,362.00 ฿ 33,889.60 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 ถึง 18 | 100 | - | ตัว หมุน สเตนเลส | เมื่ออยู่ในแนวนอน:287.5 × 179 × 202.5; เมื่อแนวตั้ง / 202 × 179 × 386 | TR-118S | ตัว หมุน สเตนเลสTR-118S | 4562108514422 | การ การออกแบบ กะทัดรัดจะเข้าได้กับทุกที่สามารถปรับความ มุม ทุก มุม (0-90 °) ดังนั้นจึงสามารถเลือก มุม มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัฒนธรรมการหมุนได้ | ช่วงการปรับ มุม:0-90 ° (แนวนอนเป็นแนวตั้ง) | มากถึง 60 นาที | อุปกรณ์ควบคุม ข้อเสนอแนะ | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 2.5 (รวมปลั๊กและ หัวแปลง 3P) | 100 V AC 50/60 เฮิร์ต 0.5 A | สเตนเลส (SUS304) | 5000 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,942.00 ฿ 6,352.81 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | ตัวเลือก | สำหรับ สายยาง 5 มล. x 24 | - | ที่วางท่อ | ตัว โฮลเดอร์ 5 มล. สำหรับโรเตเตอร์ สายยาง | 4562108514521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง