(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงREXIM

เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงREXIM

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,502.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-4603-21 SALE
1-4603-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนรอบ
(รอบต่อนาที)
สเปค ประเภท หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต JAN Code คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม หมุน วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน จอแสดงผลความเร็วการหมุน ความจุภายใน

฿ 22,502.00

฿ 18,001.60

MIXING/SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 1500 อนาล็อก RP-1AN เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงRP-1AN 4562108499224 แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS 304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน - การตั้งค่าระดับเสียง ไฟบอกสถานะ สเกลวัด 1 หน่วย

฿ 32,994.00

฿ 30,796.60

MIXING/SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 ถึง 1500 ดิจิทัล RP-1DN เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงRP-1DN 4562108498593 ผลิตภัณฑ์ นี้ให้ความเสถียรตั้งแต่การหมุนด้วยความเร็วต่ำไปจนถึงการหมุนความเร็วสูงแผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม วิธีป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ การตั้งค่า กุญแจ สัมผัส Digital LCD (แสดงผลพร้อม คลองเลื่อย และค่าจริง) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กวน
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    224 × 285 × 58
  • กำลังการผลิตกวน(มล.)
    50 ถึง10000
  • ขนาด แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    193 × 213
  • แม่เหล็ก
    แม่เหล็ก นีโอดิเมียม สายดิน หายาก
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:ABS ทนความร้อน แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
  • เชิงอรรถ
    ไม่เหมาะที่จะใช้ในขณะที่ของเหลว การทำความร้อนไม่มีโรเตอร์รวมอยู่ด้วย
  • ความแข็งแรงของ แม่เหล็ก(T)
    0.45
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ แปรง DC เอาต์พุต สูง
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    ประมาณ 2
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100-240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน )
  • น้ำหนัก(ก.)
    15000
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

AS ONE เครื่องกวนกำลังสูง REXIM
รูปแบบ Low Profile ทำให้สามารถกวนที่มีความหนืดสูงได้

รหัสรุ่น
1-4603-21 SALE
1-4603-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนรอบ
(รอบต่อนาที)
สเปค ประเภท หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต JAN Code คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม หมุน วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน จอแสดงผลความเร็วการหมุน ความจุภายใน

฿ 22,502.00

฿ 18,001.60

MIXING/SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 1500 อนาล็อก RP-1AN เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงRP-1AN 4562108499224 แผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS 304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน - การตั้งค่าระดับเสียง ไฟบอกสถานะ สเกลวัด 1 หน่วย

฿ 32,994.00

฿ 30,796.60

MIXING/SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 ถึง 1500 ดิจิทัล RP-1DN เครื่องกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงRP-1DN 4562108498593 ผลิตภัณฑ์ นี้ให้ความเสถียรตั้งแต่การหมุนด้วยความเร็วต่ำไปจนถึงการหมุนความเร็วสูงแผ่นเพลท ทำจาก สเตนเลส (SUS304) ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม วิธีป้อนกลับ อัตราเร็วในการหมุน ไมโครคอมพิวเตอร์ การตั้งค่า กุญแจ สัมผัส Digital LCD (แสดงผลพร้อม คลองเลื่อย และค่าจริง) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1