1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก

เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 945.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส เพลาแข็งแรงมาก
· มือจับมีฝาปิดพีวีซี จับได้สบาย
· สะดวกในการพกพาด้วยคลิปที่มีให้

รหัสสินค้า
95022
95023
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความจุของกระบะ
(กิโลกรัม)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนฝาครอบ
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,343.00

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 12168 to 8851.6164712818642643

฿ 945.07

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 15.5172 to 7623.6194712818642650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ