(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E41410 |
E41412 |
E41413 |
E41414 |
E41416 |
E41417 |
E41418 |
E41419 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 18.7 | 4545301067575 | ||
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 21.2 | 4545301067582 | ||
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 22.3 | 4545301067599 | ||
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 23.7 | 4545301067605 | ||
฿ 1,061.82 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 26.4 | 4545301067612 | ||
฿ 1,061.82 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 27.1 | 4545301067629 | ||
฿ 1,098.00 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 28.7 | 4545301067636 | ||
฿ 1,098.00 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 29 | 4545301067643 |
กริปผลิตตามมาตรฐาน EN60900
รหัสรุ่น |
---|
E41410 |
E41412 |
E41413 |
E41414 |
E41416 |
E41417 |
E41418 |
E41419 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 18.7 | 4545301067575 | ||
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 21.2 | 4545301067582 | ||
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 22.3 | 4545301067599 | ||
฿ 1,025.64 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 23.7 | 4545301067605 | ||
฿ 1,061.82 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 26.4 | 4545301067612 | ||
฿ 1,061.82 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 27.1 | 4545301067629 | ||
฿ 1,098.00 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 28.7 | 4545301067636 | ||
฿ 1,098.00 |
SGE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 29 | 4545301067643 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง