1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 16ER / L550 ○

ปลาย เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 16ER / L550 ○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 723.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานทั่วไป สกรู 55 ° [รองรับ G (PF) R (PT, BSPT) สกรู เกลียววิตเวอต (W)] ไม่มี ใบมีดลบคม ตัดแบน 55 °

รหัสสินค้า
16ER5501-TC60M
16ER5502-TC60M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ พิทช์ / นิ้ว

฿ 723.38

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆ0.128 ถึง 11/24 ถึง 10

฿ 723.38

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.20.214.11 / 16 ถึง 9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน กรีด มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส มุมคายเศษ บวก อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา
OD / ID (สำหรับเธรด) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° วัสดุ TC60M
φd 4 A 9.525 S 1.5
T 3.68 θ 55 ° สกรู ใช้บังคับ M / UN, UNF