(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
·จำนวนลูกเตะมุม: 1
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TCGW110302NE-KPD001 |
TCGW110302SE-KPD010 |
TCGW110304NE-KPD001 |
TCGW110304SE-KPD010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | rε | วัสดุ | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,526.95 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | ||
฿ 1,300.50 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 2.5 | ||
฿ 3,526.95 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3.2 | ||
฿ 1,300.50 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
φd | 2.8 | A | 6.35 | T | 3.18 |
α | 7 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง