(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
·จำนวนลูกเตะมุม: 1
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
TBGW060102-KPD001 |
TBGW060102NE-KPD001 |
TBGW060104-KPD001 |
TBGW060104NE-KPD001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | rε | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,781.29 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.2 | 2.4 | ||
฿ 2,993.85 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.2 | 2.1 | ||
฿ 4,781.29 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | 2.2 | ||
฿ 2,993.85 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | 1.9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
วัสดุ | KPD001 | φd | 2.3 | A | 3.97 |
T | 1.59 | α | 5 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง