(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: V (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°)
·จำนวนมุมที่มี: 2
· มุมคายเศษ: บวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VCGT160404AH-KW10 |
VCGT160404L-A3-KW10 |
VCGT160404R-A3-KW10 |
VCGT160408L-A3-KW10 |
VCGT160408R-A3-KW10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | โนส อาร์ | rε |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.98 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 0.4 | 0.4 | ||
฿ 568.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | 0.4 | ||
฿ 651.00 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 0.4 | 0.4 | ||
฿ 568.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 0.8 | 0.8 | ||
฿ 568.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 0.8 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | บวก |
วัสดุ | KW10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง