1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
60 °สามเหลี่ยมบวกกับรู TCMT ○○ HQ "Finishing"

60 °สามเหลี่ยมบวกกับรู TCMT ○○ HQ "Finishing"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
· จำนวนมุมที่มี: 3
· มุมคายเศษ: บวก
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
TCMT090202HQ-TN60
TCMT090202HQ-TN6010
TCMT090204HQ-TN60
TCMT090204HQ-TN6010
TCMT16T308HQ-CA4515
TCMT16T308HQ-PV7025
TCMT16T312HQ-CA4515
TCMT110204HQ-CA4515
TCMT110204HQ-CA515
TCMT110204HQ-CA525
TCMT110204HQ-PV7025
TCMT110204HQ-TN60
TCMT110204HQ-TN6010
TCMT110208HQ-CA4515
TCMT110208HQ-CA515
TCMT110208HQ-CA525
TCMT110208HQ-TN60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ

฿ 170.08

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.20.2TN60

฿ 154.39

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.20.2TN6010

฿ 170.08

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4TN60

฿ 154.39

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4TN6010

฿ 339.53

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.80.8CA4515

฿ 328.39

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8PV7025

฿ 339.53

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ1.21.2CA4515

฿ 220.13

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.40.4CA4515

฿ 232.45

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA515

฿ 232.45

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA525

฿ 180.29

TURNING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4PV7025

฿ 170.08

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4TN60

฿ 154.39

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4TN6010

฿ 220.13

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ0.80.8CA4515

฿ 232.45

KYR INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 232.45

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 170.08

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.80.8TN60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 3
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ