1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
60 ° Triangle Negative พร้อมรู TNMG16 ○○ PP "Finishing"

60 ° Triangle Negative พร้อมรู TNMG16 ○○ PP "Finishing"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
·จำนวนลูกเตะมุม: 6
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: ตบแต่งผิว

รหัสสินค้า
TNMG160402PP-CA510
TNMG160402PP-CA515
TNMG160402PP-CA525
TNMG160402PP-CA530
TNMG160404PP-CA525
TNMG160404PP-CA530
TNMG160408PP-CA515
TNMG160408PP-CA525
TNMG160408PP-CA530
TNMG160412PP-CA515
TNMG160412PP-CA525
TNMG160412PP-CA530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ วัสดุ

฿ 418.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.20.2CA510

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.20.2CA515

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.20.2CA525

฿ 250.67

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.20.2CA530

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.40.4CA525

฿ 250.67

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.40.4CA530

฿ 263.00

KYR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน 0.80.8CA515

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 0.80.8CA525

฿ 250.67

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 0.80.8CA530

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 1.21.2CA515

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 1.21.2CA525

฿ 250.67

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 1.21.2CA530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 6
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ