1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG16 ○○ PH "สำหรับการเจียระไนหยาบ"

เม็ดมีด กลึง 80 °ลบพร้อมรู CNMG16 ○○ PH "สำหรับการเจียระไนหยาบ"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ งาน]
·เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม
· เหล็กหล่อเทา และ เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว
[เม็ดมีด เกรด]
·การ การเคลือบผิว CVD (CA515, CA525, CA5515, CA5525, CA5535, CA4505, CA4515)

รหัสสินค้า
CNMG160608PH-CA515
CNMG160608PH-CA525
CNMG160612PH-CA4515
CNMG160612PH-CA515
CNMG160616PH-CA4515
CNMG160616PH-CA515
CNMG160616PH-CA525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ1.21.2CA4515

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA515

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ1.61.6CA4515

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.61.6CA515

฿ 561.71

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.61.6CA525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 4
การ ใช้ เบรกเกอร์ ตัดหนัก มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ