(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

3/8 SQ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต สกรูหัวดาวแบบมีเดือย (แบบยาว)

3/8 SQ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต สกรูหัวดาวแบบมีเดือย (แบบยาว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 428.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
22962
22963
22964
22965
22966
22968
22969
22970
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T15 4712818955927

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T20 4712818955934

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T25 4712818955941

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T27 4712818955958

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T30 4712818955965

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T40 4712818955989

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T45 4712818955996

฿ 446.71

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T50 4712818956009

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    100

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ชนิดยาว

รหัสรุ่น
22962
22963
22964
22965
22966
22968
22969
22970
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T15 4712818955927

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T20 4712818955934

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T25 4712818955941

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T27 4712818955958

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T30 4712818955965

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T40 4712818955989

฿ 428.62

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T45 4712818955996

฿ 446.71

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T50 4712818956009

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1