(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย หก สกรูหัวดาวแบบมีเดือย 6 บิตสั้น

คลองเลื่อย หก สกรูหัวดาวแบบมีเดือย 6 บิตสั้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 370.58 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PRC-BIT25-TX9
PRC-BIT25-TX10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code ชุดบรรจุ

฿ 370.58

PRC HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน TX9 4545301067995 TX9 สกรูหัวดาวแบบมีเดือย short bits x 6

฿ 370.58

PRC HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน TX10 4545301068008 TX10 สกรูหัวดาวแบบมีเดือย short bits x 6

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวรวม (มม.)
    25
  • คุณสมบัติ
    ประเภทสั้น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย บิต 6 ชิ้นแบบสั้น

รหัสรุ่น
PRC-BIT25-TX9
PRC-BIT25-TX10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code ชุดบรรจุ

฿ 370.58

PRC HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน TX9 4545301067995 TX9 สกรูหัวดาวแบบมีเดือย short bits x 6

฿ 370.58

PRC HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน TX10 4545301068008 TX10 สกรูหัวดาวแบบมีเดือย short bits x 6

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1