(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี
เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่
บอกขนาดจากแบบ
D | 20 | 25 | 38 | 50 |
---|---|---|---|---|
T | 7 | 9 | 13 | 16 |
หน่วย: มม.
รุ่น | หมายเลข EDP | D | สกรู |
---|---|---|---|
เมตริก | 42011 | 20 | M2 x 0.4 |
42015 | M2.3 x 0.4 | ||
42017 | M2.5 x 0.45 | ||
42020 | M2.6 x 0.45 | ||
42023 | M3 x 0.5 | ||
42024 | M3 x 0.35 | ||
42029 | M4 x 0.7 | ||
42030 | M4 x 0.5 | ||
42034 | M5 x 0.8 | ||
42035 | M5 x 0.5 | ||
42038 | M6 x 1 | ||
42039 | M6 x 0.75 | ||
42040 | M6 x 0.5 | ||
42062 | 25 | M3 x 0.5 | |
42063 | M3 x 0.35 | ||
42068 | M4 x 0.7 | ||
42069 | M4 x 0.5 | ||
42074 | M5 x 0.8 | ||
42076 | M5 x 0.5 | ||
42079 | M6 x 1 | ||
42080 | M6 x 0.75 | ||
42081 | M6 x 0.5 | ||
42082 | M7 x 1 | ||
42085 | M8 x 1.25 | ||
42086 | M8 x 1 | ||
42087 | M8 x 0.75 | ||
42088 | M8 x 0.5 | ||
42089 | M9 x 1.25 | ||
42093 | M10 x 1.5 | ||
42094 | M10 x 1.25 | ||
42095 | M10 x 1 | ||
42096 | M10 x 0.75 | ||
42122 | 38 | M5 x 0.8 | |
42123 | M5 x 0.5 | ||
42127 | M6 x 1 | ||
42128 | M6 x 0.75 | ||
42129 | M6 x 0.5 | ||
42130 | M7 x 1 | ||
42133 | M8 x 1.25 | ||
42134 | M8 x 1 | ||
42135 | M8 x 0.75 | ||
42136 | M8 x 0.5 | ||
42137 | M9 x 1.25 | ||
42142 | M10 x 1.5 | ||
42143 | M10 x 1.25 | ||
42144 | M10 x 1 | ||
42145 | M10 x 0.75 | ||
42152 | M12 x 1.75 | ||
42153 | M12 x 1.5 | ||
42154 | M12 x 1.25 | ||
42155 | M12 x 1 | ||
42156 | M12 x 0.75 | ||
42163 | M14 x 2 | ||
42164 | M14 x 1.5 | ||
42165 | M14 x 1.25 | ||
42166 | M14 x 1 | ||
42174 | M16 x 2 | ||
42175 | M16 x 1.5 | ||
42177 | M16 x 1 | ||
42191 | 50 | M8 x 1.25 | |
42196 | M10 x 1.5 | ||
42204 | M12 x 1.75 | ||
42215 | M14 x 2 | ||
42216 | M14 x 1.5 | ||
42218 | M14 x 1 | ||
42227 | M16 x 2 | ||
42228 | M16 x 1.5 | ||
42230 | M16 x 1 | ||
42239 | M18 x 2.5 | ||
42241 | M18 x 1.5 | ||
42251 | M20 x 2.5 | ||
42252 | M20 x 2 | ||
42253 | M20 x 1.5 | ||
42263 | M22 x 2.5 | ||
42265 | M22 x 1.5 | ||
42276 | M24 x 3 | ||
42278 | M24 x 2 | ||
42279 | M24 x 1.5 | ||
42285 | M25 x 1.5 | ||
เมตริก LH | 42654 | 25 | M3 x 0.5 - L |
42660 | M4 x 0.7 - L | ||
42666 | M5 x 0.8 - L | ||
42671 | M6 x 1 - L | ||
42710 | 38 | M8 x 1.25 - L | |
42718 | M10x 1.5 - L | ||
42728 | M12x 1.75 - L | ||
42739 | M14x 2 - L | ||
42751 | M16x 2 - L | ||
42800 | 50 | M20x 2.5 - L | |
เกลียว Whitworth | 43141 | 25 | W1/8 - 40 |
43151 | 38 | W3/16 - 24 | |
43152 | W1/4 - 20 | ||
43153 | W5/16 - 18 | ||
43154 | W3/8 - 16 | ||
43156 | W1/2 - 12 | ||
43173 | 50 | W3/8 - 16 | |
43175 | W1/2 - 12 | ||
43177 | W5/8 - 11 | ||
43178 | W3/4 - 10 | ||
43179 | W7/8 - 9 | ||
43180 | W1 - 8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ด้ายซ้ายมือขวา | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,705.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42011 | ||
฿ 3,705.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42015 | ||
฿ 3,705.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42017 | ||
฿ 3,705.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42020 | ||
฿ 3,000.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42023 | ||
฿ 4,574.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.35 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42024 | ||
฿ 4,574.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.5 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42030 | ||
฿ 3,000.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42029 | ||
฿ 4,574.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.5 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42035 | ||
฿ 3,000.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42034 | ||
฿ 4,574.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.5 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42040 | ||
฿ 4,574.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42039 | ||
฿ 3,000.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 20 | เกลียวด้านขวา | 42038 | ||
฿ 3,488.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42062 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 25 | เกลียวด้านซ้าย | 42654 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.35 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42063 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.5 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42069 | ||
฿ 3,488.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42068 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 25 | เกลียวด้านซ้าย | 42660 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.5 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42076 | ||
฿ 3,488.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42074 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 25 | เกลียวด้านซ้าย | 42666 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.5 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42081 | ||
฿ 4,194.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42080 | ||
฿ 3,434.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42079 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 25 | เกลียวด้านซ้าย | 42671 | ||
฿ 4,194.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42082 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.5 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42088 | ||
฿ 4,846.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42087 | ||
฿ 4,194.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42086 | ||
฿ 3,634.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42085 | ||
฿ 4,194.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M9 | 1.25 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42089 | ||
฿ 4,846.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 0.75 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42096 | ||
฿ 4,194.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42095 | ||
฿ 3,634.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42093 | ||
฿ 3,488.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 25 | เกลียวด้านขวา | 42094 | ||
฿ 4,194.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปัญญา | W1/8 | 40 | 25 | - | 43141 | ||
฿ 8,185.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42123 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42122 | ||
฿ 8,185.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42129 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42128 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42127 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42130 | ||
฿ 8,185.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42136 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42135 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42134 | ||
฿ 5,281.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42133 | ||
฿ 7,589.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 38 | เกลียวด้านซ้าย | 42710 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M9 | 1.25 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42137 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 0.75 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42145 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42144 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42142 | ||
฿ 7,589.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 38 | เกลียวด้านซ้าย | 42718 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42143 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 0.75 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42156 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42155 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42153 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42154 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42152 | ||
฿ 7,589.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 38 | เกลียวด้านซ้าย | 42728 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42166 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42164 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.25 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42165 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42163 | ||
฿ 7,589.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 38 | เกลียวด้านซ้าย | 42739 | ||
฿ 6,367.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42177 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42175 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 38 | เกลียวด้านขวา | 42174 | ||
฿ 7,589.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 38 | เกลียวด้านซ้าย | 42751 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปัญญา | W1/2 | 12 | 38 | - | 43156 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปัญญา | W1/4 | 20 | 38 | - | 43152 | ||
฿ 5,281.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปัญญา | W3/8 | 16 | 38 | - | 43154 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปัญญา | W3/16 | 24 | 38 | - | 43151 | ||
฿ 5,281.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปัญญา | W5/16 | 18 | 38 | - | 43153 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42191 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42196 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42204 | ||
฿ 10,302.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42218 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42216 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42215 | ||
฿ 10,465.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42230 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42228 | ||
฿ 9,087.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42227 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42241 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42239 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 1.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42253 | ||
฿ 10,302.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42252 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42251 | ||
฿ 12,474.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 50 | เกลียวด้านซ้าย | 42800 | ||
฿ 8,673.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 1.5 | 50 | เกลียวด้านขวา | 42265 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง