(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พันช์ ใช้สำหรับ มาร์คกิ้ง จุดหรือเตรียม พื้นผิว สำหรับเจาะ แผ่นเพลท เหล็กเป็นต้น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถ มาร์คกิ้ง ง่ายโดยการกดด้วยมือเดียว
·เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนจึงสามารถตีได้อย่างแม่นยำบนเพดาน
·สามารถปรับความแข็งแรงได้โดยการบิด หัว
·รวม ปลาย คาร์ไบด์ ทนทานสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเจาะ แผ่นเพลท เหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบ
รหัสสินค้า |
---|
77259 |
77317 |
77318 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.66 | PUNCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 133×30×30 | รวมถึง ปลาย คาร์ไบด์ ทนทานสูง | 80 | ||
฿ 448.40 | PUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130×30×24 | รวมถึง ปลาย คาร์ไบด์ ทนทานสูง รวมถึงที่จับที่ป้องกันการกลิ้ง | 80 | ||
฿ 535.44 | PUNCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 155×35×28 | รวมถึง ปลาย คาร์ไบด์ ทนทานสูง รวมถึงที่จับที่ป้องกันการกลิ้ง | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนเจาะด้วยมือ | วัสดุ (ปลาย) | ปลาย คาร์ไบด์ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | เรซิ่น ABS | การใช้งาน | สำหรับเจาะ แผ่นเพลท เหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง