(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การวัด การเยื้องศูนย์ ข้อต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ (การ การเยื้องศูนย์ ของ ไดอะแฟรม และ หน้าแปลน)
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว | มวล(ก.) | 630 | รายละเอียด วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย เนื้อหา (1) | เกจวัด มุม เอียง: คลองเลื่อย 9 ชิ้น (30 °ถึง 50 °) ทุก 2.5 ° | คลองเลื่อย เนื้อหา (2) | เกจวัด วัดช่องว่างเส้นทาง 9 คลองเลื่อย (4-12 มม.) | คลองเลื่อย เนื้อหา (3) | เกจวัดแนวเชื่อม A |
คลองเลื่อย เนื้อหา (4) | เกจวัด ทรงเรียว 700 A 1-15 มม | คลองเลื่อย เนื้อหา (5) | Undercut เกจวัด | คลองเลื่อย เนื้อหา (6) | ข้อผิดพลาดการวัดการ เกจวัด ข้อต่อ |
คลองเลื่อย เนื้อหา (7) | หน้าแปลน / เกจวัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 97788 ในชุด เกจวัด วัดข้อผิดพลาด ข้อต่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง