1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับสว่านแบบไม่มีจำปา เกรดงานละเอียด (เงิน)

หัวจับสว่านแบบไม่มีจำปา เกรดงานละเอียด (เงิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,932.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวจับสว่านแบบไม่มีจำปาช่วยให้สามารถติดตั้ง/ถอดดอกสว่านด้วยการหมุนด้วยตนเองได้

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ หมายเลข 1 ของโลก <ทอง>:Class < งานละเอียด พิเศษ> เสร็จสิ้นเพื่อ งานละเอียด ไร้คู่แข่งโดยการประกอบเทคโนโลยี Class โลก
· มันแสดงให้เห็นถึงกำลังเพียงพออย่างเต็มที่สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ของศูนย์เครื่องจักรกลและเครื่องคว้านรู ฯลฯ
· วิธีทดสอบสำหรับตำแหน่งการวัดสอดคล้องกับ JIS B 4634
· ความแม่นยำสูงสุด <เงิน>: Class งานละเอียด <เงิน> รักษาความแม่นยำในระยะเวลานานด้วย ความแม่นยำสูงสุดในโลกต่อจาก <ทอง>

รหัสสินค้า
LC3-J0-S
LC3-J1-S
LC6.5-S
LC8-S
LC10-S
LC13-S
LC16-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของก้านจับ L
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว จาคอบส์ มวล
(ก.)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 5,359.33

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.3 ถึง 3444844JT.หมายเลข 010524

฿ 4,932.05

DRILL CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 ถึง 3444844JT. Number1 ( ทรงเรียว มีเส้นผ่านศูนย์กลางปากพิเศษ. โปรด หน้าสัมผัส เราเพื่อขอรายละเอียด)10524

฿ 5,831.00

DRILL CHUCK 1 ชิ้น 1 วัน 0.5 ถึง 6.5626862JT.หมายเลข 131034

฿ 6,101.67

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 to 868.57668.5JT.หมายเลข 2S40038

฿ 6,486.39

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5–10809180JT.หมายเลข 2S63543

฿ 6,381.81

DRILL CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 ถึง 139110391JT.หมายเลข 698550

฿ 8,302.32

DRILL CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 ถึง 169610996JT.หมายเลข 6127556

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก สเปค เครื่องวัดระดับน้ำ งานละเอียด (สีเงิน) ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน((7.5 + L / μm) 50 หรือน้อยกว่า