(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
20-4099-10 |
20-4099-11 |
20-4099-12 |
20-4099-13 |
20-4099-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รุ่น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 840.00 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 85 | SR-1 | 413-9097 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 945.00 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 98 | SR-2 | 413-9101 | 670 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,031.67 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 108 | SR-3 | 413-9119 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,223.34 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 118 | SR-4 | 413-9127 | 890 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,308.34 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 128 | SR-5 | 413-9135 | 910 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
20-4099-10 |
20-4099-11 |
20-4099-12 |
20-4099-13 |
20-4099-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รุ่น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 840.00 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 85 | SR-1 | 413-9097 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 945.00 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 98 | SR-2 | 413-9101 | 670 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,031.67 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 108 | SR-3 | 413-9119 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,223.34 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 118 | SR-4 | 413-9127 | 890 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,308.34 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 128 | SR-5 | 413-9135 | 910 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง