(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
030-N005 |
030-N007 |
030-R004 |
RJ200 |
RJ250 |
RJ300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ทนต่อ โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
ช่วงการขยาย (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
สเปค | สาย Trusco | วัสดุ: แผ่นเพลท ด้านบนและด้านล่าง | วัสดุ: นอกเหนือจาก แผ่นเพลท ด้านบนและด้านล่าง | การประยุกต์ใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,514.54 |
LABORATORY JACK KNOB TYPE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 to 245 | 150 | 180 | ลูกบิด | - | - | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | - | 2500 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,840.55 |
LABORATORY JACK KNOB TYPE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 to 245 | 180 | 200 | ลูกบิด | - | - | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | - | 2900 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,142.60 |
LABORATORY JACK RATCHET TYPE | 5 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 to 245 | 150 | 150 | ประเภท เฟืองวงล้อ | - | - | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | - | 2300 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,999.58 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 75 to 245 | 200 | 200 | ประเภท เฟืองวงล้อ | 505-6543 | สเตนเลส (SUS304) | เหล็กกล้า | แบบปรับได้ ความสูงสำหรับอุปกรณ์การทดลองและ วัสดุ | 3200 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,066.80 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 75 to 385 | 250 | 250 | ประเภท เฟืองวงล้อ | 505-6551 | สเตนเลส (SUS304) | เหล็กกล้า | แบบปรับได้ ความสูงสำหรับอุปกรณ์การทดลองและ วัสดุ | 5300 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,674.60 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 88 ถึง 490 | 300 | 300 | ประเภท เฟืองวงล้อ | 505-6560 | สเตนเลส (SUS304) | เหล็กกล้า | แบบปรับได้ ความสูงสำหรับอุปกรณ์การทดลองและ วัสดุ | 10200 | 1 หน่วย |
ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายของหนักขึ้น / ลงหมุน เฟืองวงล้อ เพื่อการเคลื่อนที่แบบขนานขึ้นและลงอย่างราบรื่น
รหัสรุ่น |
---|
030-N005 |
030-N007 |
030-R004 |
RJ200 |
RJ250 |
RJ300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ทนต่อ โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
ช่วงการขยาย (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
สเปค | สาย Trusco | วัสดุ: แผ่นเพลท ด้านบนและด้านล่าง | วัสดุ: นอกเหนือจาก แผ่นเพลท ด้านบนและด้านล่าง | การประยุกต์ใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,514.54 |
LABORATORY JACK KNOB TYPE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 to 245 | 150 | 180 | ลูกบิด | - | - | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | - | 2500 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,840.55 |
LABORATORY JACK KNOB TYPE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 to 245 | 180 | 200 | ลูกบิด | - | - | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | - | 2900 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,142.60 |
LABORATORY JACK RATCHET TYPE | 5 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 to 245 | 150 | 150 | ประเภท เฟืองวงล้อ | - | - | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | - | 2300 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,999.58 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 75 to 245 | 200 | 200 | ประเภท เฟืองวงล้อ | 505-6543 | สเตนเลส (SUS304) | เหล็กกล้า | แบบปรับได้ ความสูงสำหรับอุปกรณ์การทดลองและ วัสดุ | 3200 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,066.80 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 75 to 385 | 250 | 250 | ประเภท เฟืองวงล้อ | 505-6551 | สเตนเลส (SUS304) | เหล็กกล้า | แบบปรับได้ ความสูงสำหรับอุปกรณ์การทดลองและ วัสดุ | 5300 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,674.60 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 88 ถึง 490 | 300 | 300 | ประเภท เฟืองวงล้อ | 505-6560 | สเตนเลส (SUS304) | เหล็กกล้า | แบบปรับได้ ความสูงสำหรับอุปกรณ์การทดลองและ วัสดุ | 10200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง