(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
22-0110-25 |
22-0110-26 |
22-0110-27 |
22-0110-28 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดข้อมูล สเปค แพลตฟอร์ม B (มิลลิเมตร) |
มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สตรัท (มิลลิเมตร) |
ความยาว มิติ สตรัท (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาด | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,332.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 340 | 380 | 174 | φ18 | 1000 | M16 | 413-9216 | 6500 | โคร่ง | 1 หน่วย | ||
฿ 38,131.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 300 | 134 | φ16 | 1000 | M16 | 413-9224 | 4400 | ใหญ่ | 1 หน่วย | ||
฿ 29,198.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 180 | 200 | 87 | φ10 | 700 | M10 | 413-9232 | 3100 | กลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 23,315.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 160 | 88 | φ10 | 700 | M10 | 413-9241 | 1600 | เล็ก | 1 หน่วย |
ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ มีความมั่นคงแม้บน พื้นผิว ไม่เรียบ
รหัสรุ่น |
---|
22-0110-25 |
22-0110-26 |
22-0110-27 |
22-0110-28 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดข้อมูล สเปค แพลตฟอร์ม B (มิลลิเมตร) |
มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สตรัท (มิลลิเมตร) |
ความยาว มิติ สตรัท (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาด | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,332.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 340 | 380 | 174 | φ18 | 1000 | M16 | 413-9216 | 6500 | โคร่ง | 1 หน่วย | ||
฿ 38,131.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 300 | 134 | φ16 | 1000 | M16 | 413-9224 | 4400 | ใหญ่ | 1 หน่วย | ||
฿ 29,198.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 180 | 200 | 87 | φ10 | 700 | M10 | 413-9232 | 3100 | กลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 23,315.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 160 | 88 | φ10 | 700 | M10 | 413-9241 | 1600 | เล็ก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง