(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SH-604H |
SH-606H |
SH-607H |
SH-609H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
รู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางเท้า (มิลลิเมตร) |
ความยาวเท้า (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,393.00 ฿ 639.11 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105 | 108 | 14 | 42 | 279-5604 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,815.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 153 | 152 | 14 | 42 | 279-5612 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,300.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 195 | 178 | 22 | 70 | 279-5621 | 230 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,005.00 ฿ 1,190.28 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 241 | 232 | 22 | 70 | 279-5639 | 340 | 1 ชิ้น |
มีที่ มือจับ ช่วยให้สามารถบรรจุงานได้ด้วยมือเดียว
รหัสรุ่น |
---|
SH-604H |
SH-606H |
SH-607H |
SH-609H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
รู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางเท้า (มิลลิเมตร) |
ความยาวเท้า (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,393.00 ฿ 639.11 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105 | 108 | 14 | 42 | 279-5604 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,815.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 153 | 152 | 14 | 42 | 279-5612 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,300.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 195 | 178 | 22 | 70 | 279-5621 | 230 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,005.00 ฿ 1,190.28 |
TUBE/FUNNEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 241 | 232 | 22 | 70 | 279-5639 | 340 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง