(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
K02600000430 |
K02600000440 |
K02600000450 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ช่วง สเกลวัด ไลน์ (มล.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,109.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 50 | 78 | 53 | 393-6147 | 73 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,561.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 100 | 108 | 67 | 393-6155 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,958.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 200 | 135 | 83 | 393-6163 | 232 | 1 ชิ้น |
วัสดุ เหล่านี้ป้องกันแบคทีเรียการทำงานของไอออน ทองแดง ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยมือจับ ยาวและ จับ ง่ายช่วยให้ทำการวัดได้ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
K02600000430 |
K02600000440 |
K02600000450 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ช่วง สเกลวัด ไลน์ (มล.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,109.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 50 | 78 | 53 | 393-6147 | 73 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,561.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 100 | 108 | 67 | 393-6155 | 128 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,958.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 200 | 135 | 83 | 393-6163 | 232 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง