(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

MS กระบอกฉีด ชุดกรอง CA

MS กระบอกฉีด ชุดกรอง CA

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,675.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CA013022
CA013045
CA025022
CA025045
CA025500
CA030022
CA030045
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รู
((7.5 + L / μm)
สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,675.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 13 0.22 417-2698 80 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 5,675.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 13 0.45 417-2701 80 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,090.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25 0.22 417-2710 200 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,090.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25 0.45 417-2728 200 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 6,068.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25 5.00 417-2736 200 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,653.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 30 0.22 417-2744 440 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,653.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 30 0.45 417-2752 440 1 กล่อง (100 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชุดกรอง กระบอกฉีด
  • ใช้ 1
    การกรองสารละลายตัวอย่างที่เป็นน้ำและไม่ใช่น้ำ
  • ใช้ 2
    สำหรับการกรองไนเตรตและน้ำใต้ดินและการวัดการกระจายแสง
  • วัสดุ (ตัวเสื้อ)
    PP
  • วัสดุ (เมมเบรน)
    เซลลูโลสอะซิเตท (CA)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

พันธะของโปรตีนต่ำมากปริมาณงานสูงและ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการกรองสารละลายโปรตีน

รหัสรุ่น
CA013022
CA013045
CA025022
CA025045
CA025500
CA030022
CA030045
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รู
((7.5 + L / μm)
สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,675.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 13 0.22 417-2698 80 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 5,675.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 13 0.45 417-2701 80 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,090.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25 0.22 417-2710 200 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,090.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25 0.45 417-2728 200 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 6,068.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25 5.00 417-2736 200 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,653.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 30 0.22 417-2744 440 1 กล่อง (100 ชิ้น)

฿ 8,653.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 30 0.45 417-2752 440 1 กล่อง (100 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สารละลาย

การใช้

● สารละลาย

สเปค

● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 100
● SPQ (กล่อง): 1

วัสดุ

● ตัวเสื้อ: โพลีโพรพีลีน (PP)