(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
K-1A |
K-1A-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง คอนเนคเตอร์ | สาย Trusco | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,231.67 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ130 | RC3 / 4 | 137-2572 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,433.91 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ189 | One-Touch ข้อต่อ (สายยาง B) | 451-5412 | 1 หน่วย |
ตัวเสื้อ ชุดกรอง สำหรับการกรองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดคลอรีนที่ตกค้าง ความขุ่น และ สนิม เหล็กในน้ำ
[คุณสมบัติ]
- ตัวเครื่อง พลาสติก Tomei ให้คุณตรวจสอบสถานะการอุดตันของ ชุดกรอง ได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถเปลี่ยนคาร์ทริดจ์ได้โดยเพียงแค่หมุนและขันสกรู ตัวเสื้อ น้ำหนักเบา ด้วยมือ
· เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงชุด ตัวเสื้อ ขาตั้ง ประเภท ST-1S สเตจเดียวและสเตจ ST-2S สองสเตจ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการกรองประเภทต่างๆ
- สะดวกสำหรับการบำบัดล่วงหน้าเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากเครื่องกรองน้ำ เช่น ขจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำ และกำจัดคลอรีนออกจากน้ำประปา
รหัสรุ่น |
---|
K-1A |
K-1A-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง คอนเนคเตอร์ | สาย Trusco | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,231.67 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ130 | RC3 / 4 | 137-2572 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,433.91 |
DEIONIZATION & PURE WATER | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ189 | One-Touch ข้อต่อ (สายยาง B) | 451-5412 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง