(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แฟ้มรุ่นนี้ ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน
[คุณสมบัติ]
· แฟ้มห่วง เหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสาร
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน และกฎหมาย การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น
·รองรับความหนาตั้งแต่ 20 มม. ถึง 100 มม. (สำหรับ A4 แนวตั้ง)
[การใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บเอกสารสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
973N |
975GXBLUE |
975N |
976N |
978GX-GRAY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ปริมาณที่จัดเก็บได้ (แผ่น) | ปิดความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | ความกว้างด้านหลัง (มิลลิเมตร) | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 323.98 | FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีเทา | 300 | 30 | 4971660040100 | 46 | 1 | ||
฿ 266.00 | FILE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 500 | 50 | 4971660020393 | 66 | 1 | ||
฿ 619.00 | FILE | 1 ชิ้น | 11 วัน | สีเทา | 500 | 50 | 4971660040308 | 66 | 1 | ||
฿ 385.41 | FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | สีเทา | 600 | 60 | 4971660040407 | 76 | 1 | ||
฿ 334.00 | FILE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเทา | 800 | 80 | 4971660023530 | 96 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตะไบ ท่อเหล็ก | ขนาด | ประเภทแนวตั้ง A4 | สเปค | 2 รู, รูทั้งสองห่างกัน 80 mm |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 243 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 307 | ความจุ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง