(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กรรไกร สำหรับเคฟลาร์

กรรไกร สำหรับเคฟลาร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9503-160

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    160
  • มวล
    85
  • JAN Code
    4003773043362
  • คุณสมบัติ
    ไม่แนะนำให้ตัดวัสดุอื่น ๆ (แกนใยแก้วนำแสงรวมถึงการเคลือบหลัก, การเคลือบรอง, ชั้นเคลือบภายนอก) ใบมีดทำจากเหล็กไฟฟ้าโครมวานาเดียมชุบแข็งด้วยน้ำมันชุบโครเมี่ยมอย่างหนัก มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
รหัสรุ่น
9503-160
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,925.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    160
  • มวล
    85
  • JAN Code
    4003773043362
  • คุณสมบัติ
    ไม่แนะนำให้ตัดวัสดุอื่น ๆ (แกนใยแก้วนำแสงรวมถึงการเคลือบหลัก, การเคลือบรอง, ชั้นเคลือบภายนอก) ใบมีดทำจากเหล็กไฟฟ้าโครมวานาเดียมชุบแข็งด้วยน้ำมันชุบโครเมี่ยมอย่างหนัก มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กรรไกร เหล่านี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัดเส้นใยเคฟลาร์
·ไม่แนะนำให้ตัด วัสดุอื่น ๆ ( คอร์/แกน ใยแก้วนำแสงรวมถึงการ การเคลือบผิว หลักและรองหรือชั้น การเคลือบผิว ภายนอก)
· ใบมีดลบคม มี ด สลักด้วยร่องที่ ละเอียด มากและจับเส้นใย ละเอียด อย่างแน่นหนาและตัดได้อย่างหมดจด
·ใบมีดทำจากเหล็กไฟฟ้าโครเมี่ยมวานาเดียมชุบแข็งและชุบแข็งในน้ำมันและเคลือบด้วยฮาร์ดโครม
· มือจับ จับ การออกแบบ จับได้ง่ายและทำจากพลาสติก ทนต่อแรงกระแทก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9503-160

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    160
  • มวล
    85
  • JAN Code
    4003773043362
  • คุณสมบัติ
    ไม่แนะนำให้ตัดวัสดุอื่น ๆ (แกนใยแก้วนำแสงรวมถึงการเคลือบหลัก, การเคลือบรอง, ชั้นเคลือบภายนอก) ใบมีดทำจากเหล็กไฟฟ้าโครมวานาเดียมชุบแข็งด้วยน้ำมันชุบโครเมี่ยมอย่างหนัก มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
รหัสรุ่น
9503-160
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,925.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1