(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
9910-250 |
9910-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,822.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 350 | 23 | 4003773071815 | ||
฿ 3,517.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 501 | 25 | 4003773027201 |
คีมตัด เหมาะสมเหมาะสำหรับการบิดและตัดสายไฟบางมากและสามารถบิดสายไฟในพื้นที่ลึกได้อย่างง่ายดายตามหลักการของการงัดอย่างมีประสิทธิภาพแรงต่ำสามารถแสดงความสามารถในการตัดสูงเนื่องจากลวดสามารถตัดได้ด้วยจังหวะเล็ก ๆ จึงไม่ต้องออกแรงมากนัก
[คุณสมบัติ]
■อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูงโดยใช้แรงต่ำ
· คีมตัด ทรงพลังมีความสามารถในการตัดสูงมากและสามารถตัดสายไฟโดยใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ น้อยลง
· 2 คะแนนนี้แสดงถึงข้อดีที่สำคัญเท่าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
■ลด โหลดไฟฟ้า 27%
·ต้องใช้แรง 412 N (41.2 kp) ในการตัด ขดลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ด้วย ใบมีดลบคม ธรรมดา (300 มม.) แต่ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม กัดงานหนัก (ขนาดเดียวกัน) จะใช้แรงเพียง 300 N ( 30.0 kp) เป็นสิ่งจำเป็น
·โค้งและตัดสายไฟได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
·ช่วยให้สามารถตัดสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4.5 มม.
· คีมตัด เหมาะสมเหมาะสำหรับการบิดและตัดสายไฟ
· หัว การขัดเงา:ขัด
· มือจับ สเปค:การขัดเงา กัน สนิม
รหัสรุ่น |
---|
9910-250 |
9910-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,822.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 350 | 23 | 4003773071815 | ||
฿ 3,517.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 501 | 25 | 4003773027201 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง