(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
9901-200 |
9901-220 |
9901-250 |
9901-280 |
9901-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
JAN Code | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,882.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 247 | 4003773022770 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก | ||
฿ 1,940.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 220 | 334 | 4003773012177 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก | ||
฿ 2,077.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 427 | 4003773012191 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก | ||
฿ 2,359.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 280 | 499 | 4003773012214 | เครื่องตัดที่ชุบผิวด้วยกระบวนการเทมเปอร์ที่ประณีต | ||
฿ 2,772.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 548 | 4003773027195 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก |
คีมตัดเหมาะสำหรับการบิดและตัดขดลวด
[คุณสมบัติ]
· สามารถบิดและตัดลวดมัดจากม้วนได้ในขั้นตอนเดียว
· สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีค่าใช้จ่ายน้อย
· คมตัดแบบเทมเปอร์ ความแข็งของใบมีดประมาณ 61 HRC
· เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพพิเศษ ผ่านการหลอมและชุบแข็งหลายขั้นตอน
· ให้ความแม่นยำเหนือชั้นและอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่ชื่นชอบในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
· การเก็บผิวส่วนหัว: ขัดเงา
· ข้อมูลจำเพาะของด้ามจับ: เคลือบพลาสติก
· คีมตัดคอนกรีตที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีความแม่นยำและความทนทานเป็นเลิศ
[การใช้งาน]
· สำหรับการบิดและตัดอุปกรณ์สายไฟ
รหัสรุ่น |
---|
9901-200 |
9901-220 |
9901-250 |
9901-280 |
9901-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
JAN Code | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,882.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 247 | 4003773022770 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก | ||
฿ 1,940.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 220 | 334 | 4003773012177 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก | ||
฿ 2,077.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 427 | 4003773012191 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก | ||
฿ 2,359.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 280 | 499 | 4003773012214 | เครื่องตัดที่ชุบผิวด้วยกระบวนการเทมเปอร์ที่ประณีต | ||
฿ 2,772.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 548 | 4003773027195 | ส่วนตัวตัดได้รับการชุบแข็งอย่างประณีต คมตัดรูปทรงพิเศษ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวที่ตัดของลวดสลิงหลุดออก |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
99 01 220
รหัสสินค้า | แข็งปานกลาง ⌀ mm | ขดลวดแข็ง ⌀ mm | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|
99 01 200 | 1,80 | 1,40 | 200 | 247 |
99 01 220 | 2,40 | 1,60 | 220 | 334 |
99 01 250 | 2,40 | 1,60 | 250 | 429 |
99 01 280 | 2,80 | 1,80 | 280 | 499 |
99 01 300 | 3,10 | 1,80 | 300 | 548 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง