(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
9911-250 |
9911-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ความสามารถในการตัด: สายไฟอ่อน ๆ (φmm) |
ความสามารถในการตัด: ขดลวด แข็งปานกลาง (φmm) |
ความสามารถในการตัด: สายแข็ง (φmm) |
ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,714.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 350 | - | 3.3 | 1.8 | 23 | 4003773071822 | คีมตัด เหมาะสมสำหรับการบิดและตัด ขดลวด สามารถบิดสายไฟในบริเวณที่ลึกด้วย รูปทรง เพรียวบางได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 3,379.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 537 | 4.5 | - | - | 25 | 4003773030300 | ชิ้นส่วนเครื่องตัดได้รับการชุบอย่างระมัดระวัง ใบมีดลบคม รูปทรงพิเศษถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ พื้นผิว ตัดของ ลวดสลิง กระจาย สามารถตัดลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4.5 มม. |
คีมตัด เหมาะสมเหมาะสำหรับการบิดและตัดสายไฟบางมากและสามารถบิดสายไฟในพื้นที่ลึกได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
■อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูงโดยใช้แรงต่ำ
· คีมตัด ทรงพลังมีความสามารถในการตัดสูงมากและสามารถตัดสายไฟโดยใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ น้อยลง
· 2 คะแนนนี้แสดงถึงข้อดีที่สำคัญเท่าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
■ลด โหลดไฟฟ้า 27%
·ต้องใช้แรง 412 N (41.2 kp) ในการตัด ขดลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ด้วย ใบมีดลบคม ธรรมดา (300 มม.) แต่ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม กัดงานหนัก (ขนาดเดียวกัน) จะใช้แรงเพียง 300 N ( 30.0 kp) เป็นสิ่งจำเป็น
·โค้งและตัดสายไฟได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
·ช่วยให้สามารถตัดสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4.5 มม.
· คีมตัด เหมาะสมเหมาะสำหรับการบิดและตัดสายไฟ
· หัว การขัดเงา:ขัด
· มือจับ สเปค:การเคลือบผิว พลาสติก.
รหัสรุ่น |
---|
9911-250 |
9911-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ความสามารถในการตัด: สายไฟอ่อน ๆ (φmm) |
ความสามารถในการตัด: ขดลวด แข็งปานกลาง (φmm) |
ความสามารถในการตัด: สายแข็ง (φmm) |
ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,714.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 350 | - | 3.3 | 1.8 | 23 | 4003773071822 | คีมตัด เหมาะสมสำหรับการบิดและตัด ขดลวด สามารถบิดสายไฟในบริเวณที่ลึกด้วย รูปทรง เพรียวบางได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 3,379.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 537 | 4.5 | - | - | 25 | 4003773030300 | ชิ้นส่วนเครื่องตัดได้รับการชุบอย่างระมัดระวัง ใบมีดลบคม รูปทรงพิเศษถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ พื้นผิว ตัดของ ลวดสลิง กระจาย สามารถตัดลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4.5 มม. |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก 9911-250
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก 9911-300
คุณสมบัติ
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง หัว | ||||
---|---|---|---|---|---|
øมม | øมม | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ก. | |
99 10 250 | 3,30 | 1,80 | 25,00 | 250 | 350 |
99 10 300 | 3,80 | 2,00 | 25,00 | 300 | 537 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง