(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชื่อมต่อโดยตรง หน้ากากกรองก๊าซ ขนาดเล็ก GM76
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้ากาก ตัวเครื่อง หลักเท่านั้นกระป๋องและ ชุดกรอง ล่วงหน้า ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากากขาดตลาด
    ขณะนี้สามารถจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หน้ากากรุ่นที่หมดสต็อกแล้วจะปิดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว
    ส่วนสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อกที่รับคำสั่งซื้อไปแล้วอาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าจากกระบวนการผลิต
    ขออภัยในความไม่สะดวก

    Due to the situation of New Corona Virus, protective products such as masks are in short supply.
    Only the products in stock are available for sale at the moment and order will not be received if the products ran out of stock.
    Delivery delay may occur for those non-stock items already purchased for production issues.
    Apologizes for the inconvenience.
  • เริ่ม :
    ฿ 1,186.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GM76-S-C33(M/E)HB
GM76-S-C33(M)HB
GM76DS(M)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด หน้ากาก กระชับ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค จำนวนที่บรรจุ

฿ 1,187.26

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน 117×100 ผม ตลับ ชุดกรอง:CA-104N2 ซีรีส์ CA-104S ซีรีส์ CA-107L / OV (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ชุดกรอง ล่วงหน้า:02601 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) 420-3399 155 TN304 1 ชิ้น

฿ 1,187.26

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน 117×97 M ตลับ ชุดกรอง:CA-104N2 ซีรีส์ CA-104S ซีรีส์ CA-107L / OV (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ชุดกรอง ล่วงหน้า:02601 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) 420-3402 155 TN304 1 ชิ้น

฿ 1,186.50

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน 124×99 M ตลับ ชุดกรอง:ซีรีส์ CA-104N2, ซีรีส์ CA-104S, ชุดกรอง ล่วงหน้า:02601 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) 420-3381 150 TN374 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    กันพิษ
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ตัวหน้ากาก
  • สเปค 1
    ความเข้มข้นของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคือ 0.1% (1,000 ppm) หรือน้อยกว่าอย่างไรก็ตามมันเป็น 10 เท่าของขีด จำกัด การเปิดรับแสงหรือน้อยกว่า
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

หน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่ใช้กับกระป๋องที่ติดตั้งอย่างถูกต้องบนตัวหน้ากาก
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบโดยคำนึงถึง รูปทรง โดยเฉลี่ยของใบหน้าชาวญี่ปุ่นโครงสร้างเบาะคู่ช่วยป้องกันการบุกรุกของสารพิษ
· การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียวช่วยให้สามารถใส่และถอด หน้ากาก ได้อย่างง่ายดาย
·ข้อควรระวัง:หน้ากาก ตัวเครื่อง หลักเท่านั้นกระป๋องและ ชุดกรอง ล่วงหน้า ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·ตรวจสอบความพอดีได้อย่างง่ายดายด้วยฝ่ามือ (GM76DS)
·สามารถติดตั้งถัง มาตรฐาน / ซีรีส์ CA-104N2 ได้
·ซื้อหน้ากากและกระป๋อง 1 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานที่มีการสร้างก๊าซพิษที่ความเข้มข้นต่ำ (ใช้กระป๋องสำหรับก๊าซเป้าหมาย)
·งานเคลือบสเปรย์, งานเคลือบผง, งานเคลือบลูกกลิ้ง, งานพ่นยาฆ่าแมลง (อิมัลชัน / น้ำ / ผงที่กระจายตัวได้), และงานพิษอื่น ๆ
·สำหรับมาตรการตอบโต้ ortho-toluidine

รหัสรุ่น
GM76-S-C33(M/E)HB
GM76-S-C33(M)HB
GM76DS(M)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด หน้ากาก กระชับ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค จำนวนที่บรรจุ

฿ 1,187.26

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน 117×100 ผม ตลับ ชุดกรอง:CA-104N2 ซีรีส์ CA-104S ซีรีส์ CA-107L / OV (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ชุดกรอง ล่วงหน้า:02601 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) 420-3399 155 TN304 1 ชิ้น

฿ 1,187.26

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน 117×97 M ตลับ ชุดกรอง:CA-104N2 ซีรีส์ CA-104S ซีรีส์ CA-107L / OV (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ชุดกรอง ล่วงหน้า:02601 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) 420-3402 155 TN304 1 ชิ้น

฿ 1,186.50

GAS RESPIRATORS 1 ชิ้น 1 วัน 124×99 M ตลับ ชุดกรอง:ซีรีส์ CA-104N2, ซีรีส์ CA-104S, ชุดกรอง ล่วงหน้า:02601 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) 420-3381 150 TN374 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นโครงสร้างเบาะคู่ที่ป้องกันการบุกรุกของสารอันตรายด้วยการ การออกแบบ ให้เหมาะกับ รูปทรง หน้าของญี่ปุ่น
● สามารถติดตั้งซีรี่ย์ CA-104N2 แบบกระป๋องคลาสสิกได้

การใช้

● สำหรับงานที่สร้างความเข้มข้นต่ำของก๊าซพิษ
● ความเข้มข้นของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.1% (1,000 ppm) หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามมันคือ 10 เท่าหรือน้อยกว่าขีด จำกัด การระเบิด)

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● กระป๋องทดแทน: CA-104N2 ซีรี่ส์, CA-107L / OV (ยกเว้น GM76DS)
● ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองระดับชาติ (GM76DS): หมายเลข TN374, GM76-S: หมายเลข TN304, GM28: หมายเลข TN128)

คำเตือน

● กระป๋อง ขายปลีก/แยกจำหน่าย