(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SK-15 |
SK-20 |
SK-25 |
SK-30 |
SK-40 |
SM-15 |
SM-20 |
SM-25 |
SM-30 |
SM-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขนาดความกว้างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก | ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก | ความกว้างของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดภายนอก สำคัญ (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกภายในที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,199.67 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 5 ชิ้น | 5 วัน | แบบเหลี่ยม | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | - | - | - | - | 4580133740012 | 505-6951 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,140.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบเหลี่ยม | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | - | - | - | - | 4580133740029 | 505-6942 | 520 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,477.12 |
STAINLESSSTEELBASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบเหลี่ยม | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 250 | - | - | - | - | 4580133740036 | 505-6934 | 850 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,315.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบบเหลี่ยม | 300 | 300 | 300 | 288 | 288 | 300 | - | - | - | - | 4580133740043 | 505-6926 | 1800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,044.11 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบเหลี่ยม | 400 | 400 | 300 | 388 | 388 | 300 | - | - | - | - | 4580133740050 | 505-6918 | 2500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,175.81 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 5 ชิ้น | 5 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 140 | 150 | 4580133740067 | 505-7001 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,209.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 190 | 200 | 4580133740074 | 505-6993 | 400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,602.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 240 | 250 | 4580133740081 | 505-6985 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,838.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 288 | 300 | 4580133740098 | 505-6977 | 1300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,376.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 400 | 300 | 388 | 300 | 4580133740104 | 505-6969 | 1900 | 1 ชิ้น |
ตะกร้าล้าง สเตนเลส .
[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อ สนิม และทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะเป็นตะกร้าซักผ้า
รหัสรุ่น |
---|
SK-15 |
SK-20 |
SK-25 |
SK-30 |
SK-40 |
SM-15 |
SM-20 |
SM-25 |
SM-30 |
SM-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขนาดความกว้างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึก ขนาดภายนอก | ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก | ความกว้างของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดภายนอก สำคัญ (มิลลิเมตร) |
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกภายในที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,199.67 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 5 ชิ้น | 5 วัน | แบบเหลี่ยม | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | - | - | - | - | 4580133740012 | 505-6951 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,140.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบเหลี่ยม | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | - | - | - | - | 4580133740029 | 505-6942 | 520 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,477.12 |
STAINLESSSTEELBASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบเหลี่ยม | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 250 | - | - | - | - | 4580133740036 | 505-6934 | 850 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,315.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบบเหลี่ยม | 300 | 300 | 300 | 288 | 288 | 300 | - | - | - | - | 4580133740043 | 505-6926 | 1800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,044.11 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบเหลี่ยม | 400 | 400 | 300 | 388 | 388 | 300 | - | - | - | - | 4580133740050 | 505-6918 | 2500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,175.81 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 5 ชิ้น | 5 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 140 | 150 | 4580133740067 | 505-7001 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,209.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 190 | 200 | 4580133740074 | 505-6993 | 400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,602.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 240 | 250 | 4580133740081 | 505-6985 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,838.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 288 | 300 | 4580133740098 | 505-6977 | 1300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,376.00 |
STAINLESS STEEL BASKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แบบกลม | - | - | - | - | - | - | 400 | 300 | 388 | 300 | 4580133740104 | 505-6969 | 1900 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง