(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B2108 |
B2110 |
B2112 |
B2114 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,903.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 0 | 16 | 20 | 128 | 68 | 106 | 4942411521087 | 448-6137 | 1.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,072.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 0 | 16 | 24 | 156 | 68 | 124 | 4942411521100 | 448-6145 | 2.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,153.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 0 | 20 | 30 | 201 | 89 | 152 | 4942411521124 | 448-6153 | 4.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,153.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 16 | 28 | 30 | 201 | 89 | 152 | 4942411521148 | 448-6161 | 4.2 | 1 หน่วย |
แคลมป์ "EASY" สำหรับการยกของที่มีโครงสร้างโดยเฉพาะเช่นมุมช่องคานตา ฯลฯรับประกันงานยกที่มีประสิทธิภาพสูงประเภท S มีสปริงคอยล์บิดอยู่ที่เพลาลูกเบี้ยวช่วยขจัดปัญหาในการจับด้วยมือเมื่อติดแคลมป์เฉพาะด้าน ยกสิ่งของที่มีโครงสร้างเฉพาะเช่น เหล็กฉาก ช่องคานตา ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
B2108 |
B2110 |
B2112 |
B2114 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,903.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 0 | 16 | 20 | 128 | 68 | 106 | 4942411521087 | 448-6137 | 1.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,072.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 0 | 16 | 24 | 156 | 68 | 124 | 4942411521100 | 448-6145 | 2.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,153.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 0 | 20 | 30 | 201 | 89 | 152 | 4942411521124 | 448-6153 | 4.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,153.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 16 | 28 | 30 | 201 | 89 | 152 | 4942411521148 | 448-6161 | 4.2 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง