4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Pachick Hook Type【4 Pieces Per Package】

Pachick Hook Type

[Characteristic]
・A one-touch clip for plastic bags that allows easy opening and closing.
・Easy to open and close, it is a superior product that can be used repeatedly.
[Usage]
・One-touch clip for plastic bags.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship Mass
(g)
Features Use
380403
4 Pieces Per Package 4 Day(s) 21/pack Easy opening and closing, it is a one touch clip for plastic bag. It is easy to open and easy to close, it is excellent can be used repeatedly. One touch clip for polyester bag.

Basic Information

Product Model Garbage Bag Material (Body) Polypropylene (PP) Longitudinal(mm) 17
Side(mm) 47 Effective Size(mm) 39 Number of Pieces Per Pack(Pieces) 4
Body / Option Option JAN Code 4901422380403 Trusco Code 385-9479

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Product Model

    • Garbage Bag
  • Material (Body)

    • Polypropylene (PP)
  • Longitudinal(mm)

    • 17
  • Side(mm)

    • 47
  • Effective Size(mm)

    • 39
  • Number of Pieces Per Pack(Pieces)

    • 4
  • Body / Option

    • Option
  • JAN Code

    • 4901422380403
  • Trusco Code

    • 385-9479
  • Type

    • 380458
    • 380403
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 4 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry