(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กริ่งป้องกันอาชญากรรม "เครื่องกั้น"

กริ่งป้องกันอาชญากรรม "เครื่องกั้น"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BG-001

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สัญญาณเตือน ขโมย
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB)
    100
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    43
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    102
  • JAN Code
    4937747201581
  • รหัสของทรัสโก้
    326-8039
  • มวล(ก.)
    190
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA X 2 ถ่าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • คุณสมบัติ
    หากผู้บุกรุกสัตว์ ฯลฯ สัมผัสกับ ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี ขาพิน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ จะหล่นลงมาและข่มขู่โดยการ สัญญาณเตือน เวลาประมาณ 25 ถึง 30 วินาที สามารถใช้นอกอาคารได้เนื่องจากมีฝาครอบกันฝน (100 dB)
  • สเปค
    ข้อเสนอแนะสมาคมป้องกันอาชญากรรมของญี่ปุ่นหมายเลข 514
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
BG-001
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,279.00

BURGLAR BUZZERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สัญญาณเตือน ขโมย
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB)
    100
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    43
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    102
  • JAN Code
    4937747201581
  • รหัสของทรัสโก้
    326-8039
  • มวล(ก.)
    190
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA X 2 ถ่าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • คุณสมบัติ
    หากผู้บุกรุกสัตว์ ฯลฯ สัมผัสกับ ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี ขาพิน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ จะหล่นลงมาและข่มขู่โดยการ สัญญาณเตือน เวลาประมาณ 25 ถึง 30 วินาที สามารถใช้นอกอาคารได้เนื่องจากมีฝาครอบกันฝน (100 dB)
  • สเปค
    ข้อเสนอแนะสมาคมป้องกันอาชญากรรมของญี่ปุ่นหมายเลข 514
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อผู้บุกรุกสัตว์หรือวัตถุอื่น ๆ สัมผัสกับ ขดลวด คลองเลื่อย และ ขาพิน ถูกดึงออกจะ สัญญาณเตือน ประมาณ 25 ถึง 30 วินาทีเพื่อเตือนผู้บุกรุก(100 เดซิเบล)
·มีฝาปิดกันฝนเพื่อให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มาตรการป้องกันอาชญากรรม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BG-001

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สัญญาณเตือน ขโมย
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB)
    100
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    43
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    102
  • JAN Code
    4937747201581
  • รหัสของทรัสโก้
    326-8039
  • มวล(ก.)
    190
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA X 2 ถ่าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • คุณสมบัติ
    หากผู้บุกรุกสัตว์ ฯลฯ สัมผัสกับ ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี ขาพิน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ จะหล่นลงมาและข่มขู่โดยการ สัญญาณเตือน เวลาประมาณ 25 ถึง 30 วินาที สามารถใช้นอกอาคารได้เนื่องจากมีฝาครอบกันฝน (100 dB)
  • สเปค
    ข้อเสนอแนะสมาคมป้องกันอาชญากรรมของญี่ปุ่นหมายเลข 514
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
BG-001
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,279.00

BURGLAR BUZZERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1